BN 325-R
BN 325-R
Downloads
- Wtyczka płaska i 1 płyta ekranująca
- Aktywacja od frontu
- Zasada bezkontaktowa
- 1 Kontaktrony
- długa żywotność
- Powierzchnia aktywna oraz kierunek aktywacji oznaczone symbolem
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Terminal wsuwkowy
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
BN 325-R |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101147009 |
EAN (European Article Number) |
4030661140933 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Właściwości ogólne
Zasada działania |
Napęd magnetyczny |
Obudowa |
prostokątne |
Materiał obudowy |
Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym |
Ciężar brutto |
45 g |
Dane ogólne - właściwości
Zatrzaskiwanie |
Tak |
Możliwość stosowania w windach |
Tak |
Ilość zacisków |
1 |
Dane mechaniczne
Płaszczyzny aktywujące |
z przodu |
Element aktywujący |
Magnes |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
1 000 000 000 operacji |
Szybkość najazdu, maksimum |
18 m/s |
Montaż |
tylny z 2 kołkami gwintowanymi |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Odległość wyłączania |
5 mm … 55 mm 2 x BP 21S = 20 ... 55 mm BP 34S = 10 ... 25 mm BE 20 = 20 mm BP 10N = 10 mm BP 10S = 10 mm 2 x BP 10N = 15 mm 2 x BP 10S = 15 mm BP 15N = 12 mm BP 15S = 12 mm 2 x BP 15/2N = 17 mm 2 x BP 15/2S = 17mm BP 34N = 10 ... 25mm BP 20N = 5 ... 20 mm BP 20S = 5 ... 20 mm BP 31N = 5 ... 20 mm BP 31S = 5 ... 20 mm BP 11N = 10 mm BP 11S = 10 mm 2 x BP 11N = 20 mm 2 x BP 11S = 20 mm BP 12N = 15 mm BP 12S = 15 mm 2 x BP 12N = 10 ... 25 mm 2 x BP 12S = 10 ... 25 mm BP 21N = 15 ... 40 mm BP 21S = 15 ... 40 mm 2 x BP 21N = 20 ... 55 mm BE 20N = 15 mm BE 20S = 15 mm |
Uwaga (odległość przełączania Sn) |
Odległość zadziałania do 55 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika. Odległości zadziałania dotyczą uruchomienia pojedynczo zamontowanych urządzeń bez oddziaływania ferromagnetycznego. Na skutek oddziaływania ferromagnetycznego jest możliwa zmiana odległości - dodatnia lub ujemna. W przypadku kilku magnesów uruchamiających należy uwzględnić ich wzajemny wpływ. |
Powtarzalność R |
0,3 mm |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Wtyczka płaska 4.8 mm i 1 osłona blaszana |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
24 mm |
Szerokość czujnika |
85 mm |
Wysokość czujnika |
26 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP40 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplituda 1 mm |
odporność na uderzenie |
50 g / 11 ms |
Dane elektryczne
Napięcie przełączania, maksymalne |
250 VAC |
Prąd przełączenia, maksimum |
3 A |
Zdolność przełączania, maksimum |
120 VA |
Element przełączający |
styk dwustabilny |
Czas przełączania, minimalne |
0,3 ms |
Czas przełączania, maksimum |
0,6 ms |
Częstotliwość wyłączania, minimalne |
300 Hz |
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Wykonanie |
Kontaktrony |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Actuator must be ordered separately. |
Akcesoria
Zalecenie (aktywator) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S BP 21 S 2x BP 21 S BP 10 N 2x BP 10 N BP 15 N 2 x BP 15/2 N 2x BP 15/2 S BP 34 N BP 20 N BP 31 N BP 11 N 2x BP 11 N BP 12 N 2x BP 12 N 2x BP 12 S BP 21 N 2x BP 21 N BE 20 BE 20 N(S) ST 24VDC BE 20 N(S) 48VDC |
Zalecenie (aktywator, osprzęt do dźwigów) |
BP 10 2 x BP 15/2 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Otwarcie i zamknięcie zestyków zależy od kierunku aktywacji oraz typu i polaryzacji użytego magnesu aktywującego. |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Instrukcje montażu i okablowania
Deklaracja zgodności WE
Info
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Diagram ruchu wyłącznika
Diagram ruchu wyłącznika
Diagram
Krzywa charakterystyczna
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 29.03.2024, 07:54