BN 75-01Z-1391
BN 75-01Z-1391
Downloads
- z Kabel podłączony fabrycznie
- Zasada bezkontaktowa
- 1 Kontaktrony
- długa żywotność
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Wyłącznik pływakowy
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Dostępne z wtyczką M12 i podłączonym fabrycznie kablem
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
BN 75-01Z-1391 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101055741 |
EAN (European Article Number) |
4030661009391 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Właściwości ogólne
Zasada działania |
Napęd magnetyczny |
Obudowa |
Konstrukcja specjalna |
Materiał obudowy |
Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym |
Obszar aktywny |
Tworzywo |
Ciężar brutto |
127 g |
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC |
1 |
Dane mechaniczne
Element aktywujący |
Magnes |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
1 000 000 000 operacji |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Histereza (Odległość wyłączania), maksimum |
3 mm |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Kabel podłączony fabrycznie |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
55 mm |
Szerokość czujnika |
80 mm |
Wysokość czujnika |
99,5 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Dane elektryczne
Napięcie przełączania, maksymalne |
220 VAC |
Prąd przełączenia, maksimum |
1 A |
Zdolność przełączania, maksimum |
60 W |
Zdolność przełączania, maksimum |
60 VA |
Element przełączający |
Zestyk normalnie zamkniety (NC) |
Czas przełączania, minimalne |
0,3 ms |
Czas przełączania, maksimum |
0,6 ms |
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Wykonanie |
Kontaktrony |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Zależnie od sposobu instalacji pływaka możliwe jest uzyskanie kontaktu NO lub NC. Wskazane punkty przełączania mają zastosowanie dla wody |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Deklaracja zgodności WE
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Diagram
Krzywa charakterystyczna
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 17.04.2024, 20:44