BNS 120

BNS 120

  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • odpowiednie dla przemysłu spożywczego BP 15 SS
  • Szczególnie duża odległość wyłączania
  • Ø M12
  • długa żywotność
  • brak zużycia mechanicznego
  • niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
  • niewrażliwe na zabrudzenie
  • niekodowany, montaż ukryty zgodnie z ISO14119
Oznaczenie typu produktu:

BNS 120-(1)Z


(1)
111 zestyk NO / 1 zestyk NC
121 zestyk NO / 2 zestyki NC
022 zestyki NC
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Liczba zestyków NC

Liczba zestyków NO

BNS 120-02Z

Numer katalogowy 101144422

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 120-02Z 2,0M

Numer katalogowy 101179751

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 120-02Z 3,0M

Numer katalogowy 101149416

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 120-02Z 5,0M

Numer katalogowy 101178078

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS120-02Z-10.0M

Numer katalogowy 103005359

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 120-11Z

Numer katalogowy 101128296

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 120-11Z 3,0M

Numer katalogowy 101149462

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 120-11Z 5,0M

Numer katalogowy 101135586

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 120-11Z 10,0M

Numer katalogowy 101147200

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 120-12Z

Numer katalogowy 101128297

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 120-12Z 5,0M

Numer katalogowy 101135587

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 120-12Z 10,0M

Numer katalogowy 101160113

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu



Elementy systemu