BNS 16-12ZR
BNS 16-12ZR
Oznaczenie typu produktu: BNS 16-(1)Z(2)-(3) |
(1) | |
11 | 1 zestyk NO / 1 zestyk NC (tylko dla wersji konektorowej) |
12 | 1 zestyk NO / 2 zestyki NC |
(2) | |
V | Płaszczyzna aktywująca z przodu |
R | Płaszczyzna aktywująca po prawej stronie |
L | Płaszczyzna aktywująca po lewej stronie |
D | Płaszczyzna aktywująca po stronie pokrywy |
U | Płaszczyzna aktywująca z dołu |
LR | Płaszczyzna aktywująca po lewej / prawej stronie |
(3) | |
ST1 | Konektor pośrodku |
ST2 | Konektor po prawej stronie |
ST3 | Konektor po lewej stronie |
- 3 wloty kablowe M 20 x 1.5
- Przedział okablowania
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- odpowiednie dla przemysłu spożywczego
- możliwy montaż ukryty
- 52 mm x 90 mm x 39 mm
- długa żywotność
- brak zużycia mechanicznego
- niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
- niewrażliwe na zabrudzenie
- Kodowany zestyk kontaktronowy wyłącznika bezpieczeństwa
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
BNS 16-12ZR |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101172556 |
EAN (European Article Number) |
4030661301150 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
TÜV BG cULus |
Właściwości ogólne
Normy |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119 |
niskie |
Zasada działania |
Napęd magnetyczny |
Warunki montażu (mechaniczne) |
nie wpuszczany |
Materiał obudowy |
Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym |
Ciężar brutto |
120 g |
Dane ogólne - właściwości
Wymagane urządzeniemonitorujące |
Tak |
Liczba zestyków NC |
2 |
Liczba zestyków NO |
1 |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
EN ISO 13849-1 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
Wartość B10D, zestyk normalnie zamknięty/zestyk normalnie otwarty (NC/NO) |
25 000 000 operacji |
Dane mechaniczne
Obszar aktywny |
prawa strona |
Element aktywujący |
Magnes |
Kierunek ruchu |
Frontalnie do aktywnej powierzchni |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.” |
8 mm |
Odległość przełączania „WYŁ.” |
18 mm |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Przekrój kabla, minimalne |
0,25 mm² |
Przekrój kabla, maksimum |
1,5 mm² |
Uwaga (przekrój przyłącza) |
Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
39 mm |
Szerokość czujnika |
52 mm |
Wysokość czujnika |
90 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplituda 1 mm |
odporność na uderzenie |
30 g / 11 ms |
Dane elektryczne
Napięcie przełączania, maksymalne |
100 VAC |
Napięcie przełączania, maksimum |
100 VDC |
Prąd przełączenia, maksimum |
0,4 A |
Zdolność przełączania, maksimum |
10 W |
Częstotliwość wyłączania, minimalne |
5 Hz |
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Wykonanie |
Pozostałe, zestyk kontaktronowy |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Actuator must be ordered separately. |
Akcesoria
Zalecenie (aktywator) |
BPS 16 |
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwa |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa. |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat UL
Biblioteka/Library SISTEMA-VDMA
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Inne
Diagram
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | BNS 16 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Codierter magnetisch wirkender Sicherheits-Sensor in Verbindung mit den Schmersal Auswerteinheiten SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 oder einer vergleichbaren sicherheitsgerichteten Steuerung, die den Anforderungen der EN 60947-5-3 genügt. |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 3. August 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 24.04.2024, 21:38