BNS 16 AS
- Czujnik bezpieczeństwa
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- brak zużycia mechanicznego
- 40 mm x 90 mm x 39 mm
- Zintegrowany AS-Interface
- możliwy montaż ukryty
- długa żywotność
- niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
- niewrażliwe na zabrudzenie
- Dioda LED i wyświetlacz stanu AS-Interface
Oznaczenie typu produktu: BNS 16(1)-AS (2) |
(1) | |
ST1 | Konektor na dole |
ST2 | Konektor po prawej stronie |
ST3 | Konektor po lewej stronie |
(2) | |
V | Aktywacja z przodu |
D | Aktywacja po stronie pokrywy |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.