BNS 250-11Z
BNS 250-11Z
Oznaczenie typu produktu: BNS 250-(1)Z(2)-(3) |
(1) | |
11 | 1 zestyk NO / 1 zestyk NC |
12 | 1 zestyk NO / 2 zestyki NC |
(2) | |
bez | bez wyświetlacza LED stanu przełączania |
G | z wyświetlaczem LED stanu przełączania |
(3) | |
2187 | Indywidualny wylot zestyków (bez wyświetlacza LED stanu przełączania) |
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- mała obudowa
- możliwy montaż ukryty
- 33 mm x 25 mm x 13 mm
- długa żywotność
- brak zużycia mechanicznego
- niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
- niewrażliwe na zabrudzenie
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
BNS 250-11Z |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101120670 |
EAN (European Article Number) |
4030661049175 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
TÜV BG cULus |
Właściwości ogólne
Normy |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119 |
niskie |
Zasada działania |
Napęd magnetyczny |
Warunki montażu (mechaniczne) |
nie wpuszczany |
Materiał obudowy |
Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym |
Ciężar brutto |
61 g |
Dane ogólne - właściwości
Wymagane urządzeniemonitorujące |
Tak |
Liczba zestyków NC |
1 |
Liczba zestyków NO |
1 |
Liczba żył przewodu |
4 |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
EN ISO 13849-1 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
Wartość B10D, zestyk normalnie zamknięty/zestyk normalnie otwarty (NC/NO) |
25 000 000 operacji |
Dane mechaniczne
Obszar aktywny |
przód |
Element aktywujący |
Magnes |
Kierunek ruchu |
Frontalnie do aktywnej powierzchni |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.” |
4 mm |
Odległość przełączania „WYŁ.” |
14 mm |
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu |
1 m |
Konektor |
Kabel |
Przekrój żyły |
0,25 mm2 |
Przekrój żyły |
23 AWG |
Materiał płaszcza kabla |
PVC |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
13 mm |
Szerokość czujnika |
33 mm |
Wysokość czujnika |
25 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, amplituda 0,35 mm |
odporność na uderzenie |
30 g / 11 ms |
Dane elektryczne
Napięcie przełączania, maksimum |
24 VDC |
Prąd przełączenia, maksimum |
0,1 A |
Zdolność przełączania, maksimum |
1 W |
Częstotliwość wyłączania, minimalne |
5 Hz |
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Wykonanie |
Pozostałe, zestyk kontaktronowy |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Actuator must be ordered separately. |
Akcesoria
Zalecenie (aktywator) |
BPS 250 |
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwa |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa. Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identyczna |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat UL
Biblioteka/Library SISTEMA-VDMA
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Diagram
Krzywa charakterystyczna
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 29.03.2024, 06:05