BNS 250
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- mała obudowa
- możliwy montaż ukryty
- 33 mm x 25 mm x 13 mm
- długa żywotność
- brak zużycia mechanicznego
- niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
- niewrażliwe na zabrudzenie
Oznaczenie typu produktu: BNS 250-(1)Z(2)-(3) |
(1) | |
11 | 1 zestyk NO / 1 zestyk NC |
12 | 1 zestyk NO / 2 zestyki NC |
(2) | |
bez | bez wyświetlacza LED stanu przełączania |
G | z wyświetlaczem LED stanu przełączania |
(3) | |
2187 | Indywidualny wylot zestyków (bez wyświetlacza LED stanu przełączania) |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.