BNS 30

BNS 30

  • Obudowa metalowa
  • długa żywotność
  • odpowiednie dla przemysłu spożywczego BPS 303 SS
  • brak zużycia mechanicznego
  • Ø M30
  • niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
  • niewrażliwe na zabrudzenie
  • Zintegrowany moduł bezpieczeństwa
Oznaczenie typu produktu:

BNS 30-01Z(1)-(2)-(3)


(1)
bezbez wyświetlacza LED stanu przełączania
GZe wskaźnikiem stanu LED (w wersji z przewodem)

(2)
bezz przewodem
STKonektor M12

(3)
2211większa odległość przełączania
2334Zwiększona odległość przełączania i dodatkowe wyjście sygnalizacyjne
2246Ue 42 VAC
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

BNS 30-01ZG-2211

Numer katalogowy 101166315

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 30-01ZG-2211 6,0M

Numer katalogowy 101168357

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 30-01Z-ST-2211

Numer katalogowy 101181851

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu



Elementy systemu

BPS 303
BPS 303

  • odpowiednie dla przemysłu spożywczego

BPS 303 SS
BPS 303 SS

  • odpowiednie dla przemysłu spożywczego