BNS 300
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- długa żywotność
- odpowiednie dla przemysłu spożywczego BPS 303
- brak zużycia mechanicznego
- Ø M30
- niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
- niewrażliwe na zabrudzenie
- Zintegrowany moduł bezpieczeństwa
Oznaczenie typu produktu: BNS 300-01ZG-(1)-(2) |
(1) | |
bez | z przewodem |
ST | Konektor M12 |
(2) | |
2211 | większa odległość przełączania |
2230 | dodatkowe wyjście sygnalizacyjne |
2246 | Ue 42 VAC |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
Elementy systemu
Aktywator