BNS 300

BNS 300

  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • długa żywotność
  • odpowiednie dla przemysłu spożywczego BPS 303
  • brak zużycia mechanicznego
  • Ø M30
  • niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
  • niewrażliwe na zabrudzenie
  • Zintegrowany moduł bezpieczeństwa
Oznaczenie typu produktu:

BNS 300-01ZG-(1)-(2)


(1)
bezz przewodem
STKonektor M12

(2)
2211większa odległość przełączania
2230dodatkowe wyjście sygnalizacyjne
2246Ue 42 VAC
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

BNS 300-01ZG

Numer katalogowy 101110514

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 300-01ZG 1,5M

Numer katalogowy 101136217

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 300-01ZG 2,0M

Numer katalogowy 101124886

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 300-01ZG 3,0M

Numer katalogowy 101122412

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 300-01ZG 5,0M

Numer katalogowy 101123283

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 300-01ZG 6,0M

Numer katalogowy 101122120

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 300-01ZG 10,0M

Numer katalogowy 101123160

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 300-01ZG-2230

Numer katalogowy 101134031

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 300-01ZG-2230 2,0M

Numer katalogowy 101157095

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 300-01ZG-2230 3,0M

Numer katalogowy 101185422

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 300-01ZG-2246 2,0M

Numer katalogowy 101137433

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 300-01ZG-2230 4,0M

Numer katalogowy 101150103

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu