BNS 333

BNS 333

  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • długa żywotność
  • odpowiednie dla przemysłu spożywczego BPS 303
  • brak zużycia mechanicznego
  • 40 mm x 112 mm x 40 mm
  • niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
  • niewrażliwe na zabrudzenie
  • Przedział okablowania
  • Zintegrowany moduł bezpieczeństwa
Oznaczenie typu produktu:

BNS 333-01Y(1)-M20


(1)
VPłaszczyzna aktywująca z przodu
RPłaszczyzna aktywująca po prawej stronie
LPłaszczyzna aktywująca po lewej stronie
DPłaszczyzna aktywująca po stronie pokrywy
UPłaszczyzna aktywująca z dołu
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

BNS 333-01YD-M20

Numer katalogowy 101169806

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 333-01YL-M20

Numer katalogowy 101169805

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 333-01YR-M20

Numer katalogowy 101169804

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 333-01YU-M20

Numer katalogowy 101169807

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 333-01YV-M20

Numer katalogowy 101169803

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu