BNS 36-02/01Z-L
BNS 36-02/01Z-L
Oznaczenie typu produktu: BNS 36-(1)(2)Z(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 zestyk NO / 1 zestyk NC |
02 | 2 zestyki NC |
(2) | |
bez | bez wyjścia diagnostycznego |
/01 | 1 zestyk NC |
10 | 1 zestyk NO |
(3) | |
bez | bez wyświetlacza LED stanu przełączania |
G | z wyświetlaczem LED stanu przełączania |
(4) | |
bez | Kabel podłączony fabrycznie |
ST | z kontektorem |
(5) | |
L | Zawias drzwiowy po lewej stronie |
R | Zawias drzwiowy po prawej stronie |
(6) | |
2750 | Wersja o zwiększonej odległości przełączania (w połączeniu z aktywatorem BPS 36-1-2750 lub BPS 36-2-2750) |
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- długa żywotność
- brak zużycia mechanicznego
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- możliwy montaż ukryty
- niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
- niewrażliwe na zabrudzenie
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
BNS 36-02/01Z-L |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101193201 |
EAN (European Article Number) |
4030661359885 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
TÜV BG cULus |
Właściwości ogólne
Normy |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119 |
niskie |
Zasada działania |
Napęd magnetyczny |
Warunki montażu (mechaniczne) |
pseudo-wpuszczone |
Materiał obudowy |
Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym |
Ciężar brutto |
71 g |
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC |
3 |
Liczba zestyków bezpieczeństwa |
2 |
Liczba żył przewodu |
6 |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
EN ISO 13849-1 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC) |
25 000 000 operacji |
Dane mechaniczne
Element aktywujący |
Magnes |
Ogranicznik drzwiowy |
Po lewej stronie |
Kierunek ruchu |
Frontalnie do aktywnej powierzchni |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Uwaga (odległość przełączania Sn) |
Dopuszczalne jest poziome i pionowe przesunięcie osiowe czujnika bezpieczeństwa i aktywatora względem siebie. Wielkość dopuszczalnego przesunięcia zależy od odległości aktywnych powierzchni czujnika i aktywatora. W obrębie zakresu tolerancji czujnik jest aktywny. |
Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.” |
7 mm |
Odległość przełączania „WYŁ.” |
17 mm |
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu |
1 m |
Konektor |
Kabel |
Przekrój żyły |
0,25 mm2 |
Przekrój żyły |
23 AWG |
Materiał płaszcza kabla |
PVC |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
13 mm |
Szerokość czujnika |
88 mm |
Wysokość czujnika |
25 mm |
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
10 … 55 Hz, amplituda 1 mm |
odporność na uderzenie |
30 g / 11 ms |
Dane elektryczne
Napięcie przełączania, maksimum |
75 VDC |
Prąd przełączenia, maksimum |
0,4 A |
Zdolność przełączania, maksimum |
10 W |
Częstotliwość wyłączania, minimalne |
5 Hz |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Actuator must be ordered separately. |
Akcesoria
Zalecenie (aktywator) |
BPS 36-2 |
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwa |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa. Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identyczna |
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
Diagram
Krzywa charakterystyczna
Krzywa charakterystyczna
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | BNS 36 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Codierter magnetisch wirkender Sicherheits-Sensor in Verbindung mit den Schmersal Auswerteinheiten SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 oder einer vergleichbaren sicherheitsgerichteten Steuerung, die den Anforderungen der EN 60947-5-3 genügt. |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 16. November 2022 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 24.04.2024, 21:38