BNS 36

BNS 36

  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • długa żywotność
  • brak zużycia mechanicznego
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • możliwy montaż ukryty
  • niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
  • niewrażliwe na zabrudzenie
Oznaczenie typu produktu:

BNS 36-(1)(2)Z(3)-(4)-(5)


(1)
111 zestyk NO / 1 zestyk NC
022 zestyki NC

(2)
bezbez wyjścia diagnostycznego
/011 zestyk NC
101 zestyk NO

(3)
bezbez wyświetlacza LED stanu przełączania
Gz wyświetlaczem LED stanu przełączania

(4)
bezKabel podłączony fabrycznie
STz kontektorem

(5)
LZawias drzwiowy po lewej stronie
RZawias drzwiowy po prawej stronie

(6)
2750Wersja o zwiększonej odległości przełączania (w połączeniu z aktywatorem BPS 36-1-2750 lub BPS 36-2-2750)
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.”

Liczba zestyków NC

Liczba zestyków NO

BNS 36-02/01Z-L

Numer katalogowy 101193201

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 36-02/01Z-R

Numer katalogowy 101193228

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 36-02/01Z-R 5,0M

Numer katalogowy 103001990

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 36-02/01Z-ST-L

Numer katalogowy 101193249

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 36-02/01Z-ST-R

Numer katalogowy 101190024

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 36-02/01ZG-L

Numer katalogowy 101193232

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 36-02/01ZG-L 5,0M

Numer katalogowy 101199490

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 36-02/01ZG-R

Numer katalogowy 101193234

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 36-02/01ZG-R 5,0M

Numer katalogowy 101196145

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 36-02/01ZG-ST-L

Numer katalogowy 101193268

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 36-02/01ZG-ST-R

Numer katalogowy 101193290

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 36-02/10Z-R 10,0M

Numer katalogowy 101217179

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu



Elementy systemu

BPS 36-1
BPS 36-1

  • Aktywator i czujnik na poziomie montażowym

BPS 36-2
BPS 36-2

  • Aktywator 90 ° zamocowany do czujnika