BNS 36 AS

BNS 36 AS

  • Czujnik bezpieczeństwa
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • brak zużycia mechanicznego
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Zintegrowany AS-Interface
  • możliwy montaż ukryty
  • długa żywotność
  • niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
  • niewrażliwe na zabrudzenie
  • Dioda LED i wyświetlacz stanu AS-Interface
Oznaczenie typu produktu:

BNS 36 (1)-AS-(2)


(1)
bezPrzewód przyłączeniowy 2 m
STGPrzewód przyłączeniowy z konektorem M12, prosty, 4-pol.
STWPrzewód przyłączeniowy z konektorem M12, kątowy, 4-pol.

(2)
Lzawias po lewej stronie
Rzawias po prawej stronie
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

STYK 1

STYK 3

BNS 36 AS-L

Numer katalogowy 101194921

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 36 AS-R

Numer katalogowy 101194954

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 36 STG-AS-L

Numer katalogowy 101194955

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 36 STG-AS-R

Numer katalogowy 101194956

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 36 STW-AS-L

Numer katalogowy 101194957

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 36 STW-AS-R

Numer katalogowy 101194958

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu