BNS 40S

BNS 40S

  • Obudowa ze stali nierdzewnej
  • Konektor kablowy odpowiedni do stosowania w przemyśle spożywczym
  • możliwy montaż ukryty
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • długa żywotność
  • brak zużycia mechanicznego
  • niewrażliwe na zabrudzenie
  • niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
  • odpowiednie dla przemysłu spożywczego
Oznaczenie typu produktu:

BNS 40S-12Z(1)-(2)


(1)
bezbez wyświetlacza LED stanu przełączania
Gz wyświetlaczem LED stanu przełączania

(2)
bezZ zagłębionymi otworami montażowymi Ø 4,2 mm
CUkryte, gwintowane otwory z tyłu M4
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Ukryte, gwintowane otwory z tyłu

Zintegrowany wskaźnik, ogólnie

BNS 40S-12Z

Numer katalogowy 101215517

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 40S-12Z 3,0M

Numer katalogowy 103000650

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 40S-12Z 5,0M

Numer katalogowy 103000651

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 40S-12Z 10,0M

Numer katalogowy 103000652

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 40S-12Z 20,0M

Numer katalogowy 103008131

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 40S-12Z-C 3,0M

Numer katalogowy 103000653

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 40S-12Z-C

Numer katalogowy 101215518

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 40S-12Z-C 10,0M

Numer katalogowy 103000655

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 40S-12Z-LST 0,3M

Numer katalogowy 103010053

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 40S-12ZG

Numer katalogowy 101215516

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 40S-12ZG 3,0M

Numer katalogowy 103000646

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu

BNS 40S-12ZG 5,0M

Numer katalogowy 103000648

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa

Do artykułu



Elementy systemu

BPS 40S-1
BPS 40S-1

  • Obudowa ze stali nierdzewnej
  • Aktywator i czujnik na poziomie montażowym

BPS 40S-1-C
BPS 40S-1-C

  • Obudowa ze stali nierdzewnej
  • Aktywator i czujnik na poziomie montażowym

BPS 40S-2
BPS 40S-2

  • Obudowa ze stali nierdzewnej
  • Aktywator 90 ° zamocowany do czujnika

BPS 40S-2-C
BPS 40S-2-C

  • Obudowa ze stali nierdzewnej
  • Aktywator 90 ° zamocowany do czujnika

RM40S-C
RM40S-C

  • Zatrzymanie osłony z magnetycznym ryglowaniem
  • działanie ze wszystkich stron
  • Siła zatrzasku zależna od montażu
  • Obudowa ze stali nierdzewnej
  • niewrażliwe na zabrudzenie
  • odpowiednie dla przemysłu spożywczego

RM40S-1C
RM40S-1C

  • Zatrzymanie osłony z magnetycznym ryglowaniem
  • działanie ze wszystkich stron
  • Siła zatrzasku zależna od montażu
  • Obudowa ze stali nierdzewnej
  • niewrażliwe na zabrudzenie
  • odpowiednie dla przemysłu spożywczego

RM40S
RM40S

  • Zatrzymanie osłony z magnetycznym ryglowaniem
  • działanie ze wszystkich stron
  • Siła zatrzasku zależna od montażu
  • Obudowa ze stali nierdzewnej
  • niewrażliwe na zabrudzenie
  • odpowiednie dla przemysłu spożywczego