schmersal_s_icon.png

BP 34

Numer katalogowy: 101057553

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
  • obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Biegun S oznaczony kolorem czerwonym
  • Biegun N oznaczony kolorem zielonym
  • odpowiednie do montażu na materiałach metalicznych z zachowaniem odległości 25 mm

Klucz zamówieniowy

Uwaga (możliwość dostawy)

Niedostępne!

Oznaczenie typu produktu

BP 34

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101057553

EAN (European Article Number)

4030661521275

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-03

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-01-03

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Właściwości ogólne

Ciężar brutto

56 g

Dane mechaniczne - Wymiary

Średnica aktywatora

34 mm

Szerokość aktywatora

17 mm

151057553 BP34
  • obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Biegun S oznaczony kolorem czerwonym
  • Biegun N oznaczony kolorem zielonym
  • odpowiednie do montażu na materiałach metalicznych z zachowaniem odległości 25 mm


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 14.05.2025, 00:34