BPS 33
Numer katalogowy:
101107771
BPS 33
Numer katalogowy:
101107771
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
BPS 33 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101107771 |
EAN (European Article Number) |
4030661272849 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Właściwości ogólne
Materiał obudowy |
Tworzywo |
Materiał |
Tworzywo |
Ciężar brutto |
26 g |
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość |
88 mm |
Wysokość |
25 mm |
Głębokość |
13 mm |
Długość aktywatora |
88 mm |
Szerokość aktywatora |
25 mm |
Wysokość aktywatora |
13 mm |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Inne
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.04.2024, 03:41