BPS 36-1
Numer katalogowy:
101190052
BPS 36-1
Numer katalogowy:
101190052
- Aktywator i czujnik na poziomie montażowym
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
BPS 36-1 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101190052 |
EAN (European Article Number) |
4030661359649 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Właściwości ogólne
Materiał obudowy |
Tworzywo |
Ciężar brutto |
25 g |
uwaga |
Aktywator i czujnik na poziomie montażowym |
Dane ogólne - właściwości
Aktywator i czujnik na poziomie montażowym |
Tak |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość aktywatora |
88 mm |
Szerokość aktywatora |
25 mm |
Wysokość aktywatora |
13 mm |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Aktywator
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.04.2024, 09:53