Obszar stosowania:
Naciskowe urządzenia bezpieczeństwa, aktywowane przez kontakt fizyczny, służą do zatrzymywania niebezpiecznego ruchu maszyn. Zróżnicowanie zastosowań wymaga konstrukcyjnie odmiennych urządzeń.
Listwy naciskowe bezpieczeństwa
Listwy naciskowe bezpieczeństwa typoszeregu SE są przeznaczone do zabezpieczania miejsc, w których grozi zgniecenie lub ścięcie, takich jak osłony, stoły i platformy podnośne, półki w systemach składowania ruchomego, stoły robocze, dźwigi magazynowe, drzwi dźwigów, rampy załadunkowe, urządzenia podnoszące i obracające lub bramy przemysłowe. Zatrzymują one natychmiast niebezpieczny ruch, zapobiegając w ten sposób obrażeniom u osób lub szkodom materialnym.
Klapy bezpieczeństwa
Klapy bezpieczeństwa typoszeregu SL 300 zostały zaprojektowane do ochrony ludzi i maszyn w maszynach wyposażonych w duże otwory do wprowadzania lub podawania materiału.
Maty bezpieczeństwa
Maty naciskowe bezpieczeństwa typoszeregu SMS są wykorzystywane do zabezpieczenia powierzchni w strefach niebezpiecznych przy maszynach i instalacjach, w których występują niebezpieczne ruchy. W zależności od kształtu obszaru, który ma być chroniony można ułożyć i połączyć elektrycznie kilka mat. W przypadku pobudzenia maty naciskowej bezpieczeństwa następuje zatrzymanie maszyny.
W połączeniu z odpowiednim modułem bezpieczeństwa opisane powyżej systemy osiągają kategorię sterowania 3, 1 lub 4 wg ISO 13849-1.
Budowa i zasada działania:
Listwy naciskowe bezpieczeństwa typoszeregu SE składają się z 3 elementów podstawowych, tj. profilu aluminiowego, profilu gumowego i zestawu nadajnik-odbiornik.
Analizowane jest odkształcenie profilu gumowego listwy bezpieczeństwa. Centralnym elementem systemu jest bezpieczny w razie uszkodzenia zespół nadajnika i odbiornika na obu końcach profilu gumowego. Odkształcenie gumowego profilu osłabia lub przerywa sygnał podczerwony przesyłany pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem. Podłączony moduł bezpieczeństwa analizuje osłabienie sygnału podczerwonego i zatrzymuje niebezpieczny ruch. Powyższa procedura pomiaru spełnia wymagania bezpieczeństwa kategorii sterowania 4 wg ISO 13849-1. Dostępne są także rozwiązania dla zastosowań w kategorii 1.
Norma EN ISO 13856-2 określa wymagania dla listew naciskowych bezpieczeństwa i opisuje ich budowę i homologowanie. W normie tej zdefiniowane są także cechy związane z bezpieczeństwem, takie jak zakres temperatury roboczej, czasy reakcji, siły czynne, przesunięcia wyzwalające działanie i dodatkowe zakresy ruchu.
Norma ISO 13849-1 opisuje wytyczne dla projektowania elementów sterowania maszyn związanych z bezpieczeństwem.
Konieczne jest określenie ryzyka związanego z użytkowaniem pojedynczej maszyny lub zespołu. Im wyższe jest to ryzyko, tym ostrzejsze są wymagania bezpieczeństwa dotyczące sterowania.
Listwy naciskowe bezpieczeństwa typoszeregu SE z podłączonym modułem bezpieczeństwa typoszeregu SE-400C spełniają wymagania bezpieczeństwa kategorii sterowania 4. Nawet w przypadku dwóch błędów w systemie listwa naciskowa bezpieczeństwa zapewni bezpieczne i skuteczne zatrzymanie pojedynczej maszyny lub zespołu.
Dla zastosowań w kategorii sterowania 1 wg ISO 13849-1 stosujemy listwy naciskowe bezpieczeństwa typoszeregu SE z modułem bezpieczeństwa SE-100C.
W przypadku stosowania listew naciskowych bezpieczeństwa należy upewnić się, że prędkość niebezpiecznego ruchu jest mniejsza niż maksymalna prędkość zadziałania listwy naciskowej bezpieczeństwa. Konieczne jest dostosowanie do siebie dystansu zatrzymania niebezpiecznych elementów oraz wysokości profilu. Dystans zatrzymania musi być na tyle krótki, aby siła oddziałująca na zagrożone części ciała nie przekroczyła dopuszczalnej wartości granicznej. Jeżeli dodatkowy zakres ruchu wybranej listwy bezpieczeństwa jest niewystarczający, należy albo zmniejszyć dystans zatrzymania maszyny, albo zastosować inny model o zwiększonej wysokości profilu gumowego.
Wymagany minimalny dodatkowy zakres ruchu należy obliczać przy współczynniku bezpieczeństwa wynoszącym przynajmniej 1,2. Współczynnik bezpieczeństwa należy zwiększyć, jeżeli na dodatkowy zakres ruchu wpływ mają inne elementy maszyny. (patrz EN 13856-2 Załącznik C)
Klapy bezpieczeństwa SL 300 składają się z klapy, profilu nośnego i wyłącznika pozycyjnego klasy 1. Aktywacja profilu klapy powoduje rozłączenie wyłącznika pozycyjnego, a przez to wyłączenie odpowiedniej maszyny.
Maty bezpieczeństwa SMS 4/5 składają się z dwóch oddzielnych płyt stalowych przewodzących prąd elektryczny. Płyty są oddzielone od siebie przy pomocy taśm izolujących. Konstrukcja jest zalana w odpornym mechanicznie tworzywie Plastisol, wysoce odpornym na chemikalia.
Przy aktywacji maty bezpieczeństwa, wewnętrzne stalowe płyty lekko się uginają, powodując zwarcie obwodu elektrycznego. Sygnał ten jest analizowany przez podłączony moduł bezpieczeństwa, który powoduje zatrzymywanie maszyny.