Międzynarodowy Austria Belgia (FR) Belgia (NL) Brazylia (ES) Brazylia (PT) Chiny Dania Finlandia Francja Hiszpania Holandia Indie Japonia Kanada (EN) Kanada (FR) Niemcy Norwegia Polska Portugalia Szwajcaria (DE) Szwajcaria (FR) Szwajcaria (IT) Szwecja Turcja USA Wlk. Brytania Włochy
Shop Logo
  • Strona główna
  • Przedsiębiorstwo
  • Produkty
  • Usługi
  • Prasa
  • Terminy
  • Kontakt
  • Zaloguj
    Zapomniałem hasła Rejestracja
0 slide
1 slide
2 slide
3 slide
0 slide
1 slide
2 slide
3 slide
  1. Menu główne
  2. System solutions
  • Kategorie
  • System solutions
    • Safety-Fieldboxes
    • AS interface safety at work
    • Serial diagnostics
Safety-Fieldboxes
Obraz kategorii
i
Obraz artykułu

Safety-Fieldboxes

The Safety Fieldbox for PROFIsafe/PROFINET systems is suitable for simple plug and play installation of up to eight safety switchgear devices. All common types of safety switchgear can be connected via the 8-pole M12 device connector: switches, sensors, interlocks, light grids and also control panels. This solution is also suitable for larger machines and plants, because up to 10 safety field boxes with up to 80 safety switchgear can be easily connected in series.
AS interface safety at work
Obraz kategorii
i
Obraz artykułu

AS interface safety at work

Obszar stosowania:
Łatwo, bezpiecznie i niezawodnie
AS-Interface Safety at Work (SaW) jest pierwszym systemem magistrali bezpieczeństwa opartym na otwartym standardzie AS-International. Elementy bezpieczeństwa, takie jak urządzenia sterujące stopu awaryjnego, wyłączniki bezpieczeństwa, blokady elektromagnetyczne lub świetlne kurtyny bezpieczeństwa są w prosty sposób podłączane do żółtego kabla AS-Interface. Dla analizy sygnałów bezpieczeństwa w systemie AS-Interface stosuje się moduł bezpieczeństwa.

Budowa i zasada działania:
Standard AS-Interface zgodny z EN 50295
Po integracji AS-Interface SaW sieć AS-Interface będzie nadal działać w niezmieniony sposób. Podstawę instalacji AS-Interface w dalszym ciągu stanowić będą dobrze znane elementy, takie jak urządzenie nadrzędne AS-Interface, standardowy zasilacz czy żółty kabel AS-Interface. Dzięki temu istniejąca maszyna może być łatwo wyposażona w dodatkowe elementy AS-i SaW.

Serce bezpieczeństwa
Moduł monitorujący bezpieczeństwo kontroluje informacje wszystkich komponentów bezpieczeństwa przekazywane przez sieć AS-Interface i przełącza urządzenie w bezpieczny stan w przypadku zadziałania obwodu bezpieczeństwa lub błędu jednego z komponentów. Moduł bezpieczeństwa jest wyposażony w jedną lub dwie pary redundantnych wyjść bezpiecznych, co umożliwia uzyskanie kategorii sterowania 4 wg ISO 13849-1. Każda funkcja bezpieczeństwa modułu może być skonfigurowana przy pomocy łatwego w obsłudze oprogramowania, działającego na zasadzie przeciągania i upuszczania elementów. Następnie konfiguracja jest zgrywana do modułu bezpieczeństwa i zabezpieczana hasłem.

Bezpieczny mechanizm transmisji
Protokół komunikacyjny dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem jest oparty na niezmienionej transmisji standardu AS-Interface. Każdorazowo, przy zapytaniu urządzenia nadrzędnego AS-Interface każde urządzenie bezpieczeństwa odpowiada skonfigurowanym wcześniej komunikatem. Przesłana informacja jest analizowana i w przypadku odchylenia od skonfigurowanych wcześniej wartości otwierane są wyjścia bezpieczne. Maksymalny czas odpowiedzi dla bezpiecznego wyłączenia wynosi 40 ms.

Zmniejszenie kosztów dzięki AS-Interface Safety at Work
Zmniejszanie kosztów i czasu instalacji – to niekończąca się historia. Podczas instalacji i rozruchu maszyny, jak również podczas prac konserwacyjnych, AS-Interface SaW wspiera użytkownika zintegrowaną diagnostyką systemową. Zapewnia ona szczegółowe informacje o przyczynie i miejscu awarii i umożliwia użytkownikowi szybkie odnalezienie i przeanalizowanie niewłaściwych operacji, a przez to zminimalizowanie czasów przestoju maszyny. Dzięki AS-Interface Safety at Work można zmniejszyć koszty bezpośrednio.

Większa elastyczność dzięki AS-Interface Safety at Work
Dla zrealizowania indywidualnych rozwiązań bezpieczeństwa firma SCHMERSAL oferuje maksymalną elastyczność dzięki zróżnicowanemu asortymentowi urządzeń bezpieczeństwa. W zależności o zastosowania użytkownik może wybrać optymalne rozwiązanie z szerokiej oferty produktów. Ponieważ AS-Interface SaW jest systemem otwartym, użytkownik ma możliwość włączenia dodatkowych elementów bezpieczeństwa pochodzących od innych producentów. AS-Interface Safety at Work spełnia wymagania bezpieczeństwa zgodnie z najsurowszymi normami.

Krótszy czas instalacji dzięki AS-Interface Safety at Work
Łatwiej i szybciej z AS-Interface SaW: wybierz urządzenie bezpieczeństwa – podłącz je to żółtego kabla AS-Interface – skonfiguruj funkcję bezpieczeństwa w module bezpieczeństwa – i gotowe.
Nie ma potrzeby wprowadzania ustawień w każdym z urządzeń bezpieczeństwa, mniej jest kabli prowadzonych równolegle pomiędzy urządzeniami bezpieczeństwa i szaf rozdzielczych i krótszy jest czas wykonywania okablowania. Zasilanie dla wszystkich czujników bezpieczeństwa jest dostarczane pojedynczym żółtym kablem AS-Interface. AS-Interface Safety at Work pozwala szybciej osiągnąć cel.

Cechy AS-Interface SaW System
• System AS-Interface może obejmować do 31 standardowych i podrzędnych urządzeń bezpieczeństwa
• Brak konieczności instalacji programowalnego sterownika (PLC) bezpieczeństwa
• Sygnały związane z bezpieczeństwem mogą być łączone w grupy i możliwe jest podłączenie kilku modułów bezpieczeństwa
• Czas reakcji wynosi maks. 40 ms
• Sygnały związane z bezpieczeństwem można zintegrować z diagnostyką instalacji
• Certyfikat dla kategorii sterowania 4 wg ISO 13849-1
• Certyfikat TÜV (niemieckiego inspektoratu technicznego)
Serial diagnostics
Obraz kategorii
i
Obraz artykułu

Serial diagnostics

The serial diagnostics field includes safety switchgear, system components and installation accessories for safety interlocks, safety sensors and operating panels with SD interface.The SD interface allows comprehensive diagnostic data (switch states such as 'door open/closed' or error messages such as 'actuator in limit area' or 'excess temperature') from series connected safety switchgear to be transmitted to superior machine control systems. The data is transmitted via an SD gateway with industrial fieldbus protocols (PROFIBUS, CANopen, PROFINET IO, EtherNet IP, Modbus/TCP, EtherCAT).The SD interface also allows safety interlocks to be locked and unlocked individually, as well as configured. As such, the latching force of the MZM100-SD electromagnetic solenoid interlock can be set by SD interface.Benefits of the SD interfaceComprehensive status and diagnostic dataSimplified troubleshootingAvoidance of unscheduled machine downtimes thanks to faster error alertsPerformance Level PL e despite series connection of safety switchgearSaving on secure inputs by creating switch-off circuitsSupport for different fieldbus systemsSmooth and fail-safe installation
Przedsiębiorstwo
  • Grupa Schmersal
  • Kronika
  • Produkcja
  • Badania i rozwój
  • Zarządzanie jakością
  • Ochrona środowiska
  • Odpowiedzialność społeczna
Prasa
  • Komunikaty prasowe
  • Artykuły techniczne
  • Logo i fakty
  • Fotografie i filmy wideo
Strona główna
Terminy
Aktualności
Produkty
  • Nowości
  • Katalog produktów online
  • Broszury
  • Jakość
  • Lean Production
Usługi
  • Szkolenia i seminaria
  • Artykuy techniczne
  • Literatura
  • Linki
Kontakt
  • Polska
  • Oddział Polska
Rozwiązania branżowe
Shop Logo
  • Bezpośredni kontakt
  • Tel.: +48 22 250 88 00
    Faks: +48 22 816 85 80
  • info@schmersal.pl
© 2020 Schmersal-Polska Sp.j. · Impressum · Terms and Conditions · Polityka prywatności