CSP 34-S-1-02
Numer katalogowy:
101208465
CSP 34-S-1-02
Numer katalogowy:
101208465
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
- Aktywaca z boku
- kod aktywatora 2
- liczba dostepnych kodowań aktywatora 20
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy) |
Niedostępne! |
Oznaczenie typu produktu |
CSP 34-S-1-02 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101208465 |
EAN (European Article Number) |
4030661382043 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy) |
Uwaga: Czujnik i aktywator należy zamawiać osobno. |
Właściwości ogólne
Materiał aktywatora |
Tworzywo |
Ciężar brutto |
87 g |
Dane mechaniczne
Obszar aktywny |
boczne |
Aktywator kodowany |
2 |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość aktywatora |
27 mm |
Szerokość aktywatora |
35 mm |
Wysokość aktywatora |
97 mm |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
replacement part
103001553 RST 36-1-AD02
- Aktywaca z boku
- Łatwy elastyczny montaż i regulacja
- AS interface
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 25.04.2024, 07:10