CSS 180
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Bezkontaktowy i kodowany system elektroniczny
- Możliwość działania przy przesunięciu aktywatora
- Wysoka powtarzalność punktów przełączania
- Maks. długość łańcucha czujników 200 m
- Wcześniejsze ostrzeżenie przy pracy w pobliżu wartości granicznej zakresu histerezy czujnika.
- Okablowanie szeregowe z diagnostyką 16 czujników
- liczba odpornych na zwarcie, bezpiecznych wyjść o polaryzacji PNP 2
Oznaczenie typu produktu: CSS 8-180-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
2P | 2 wyjścia bezpieczeństwa PNP odporne na zwarcie |
2P+D | 2 wyjścia bezpieczeństwa PNP odporne na zwarcie i wyjście diagnostyczne |
(2) | |
E | Czujnik pojedyńczy, lub ostatni w łańcuchu |
Y | Łączenie szeregowe |
M | połączenie wielofunkcyjne |
(3) | |
L | kabel |
LST | Przewód z konektorem |
ST | konektor |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
Liczba bezpiecznych wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
Elementy systemu
Aktywator