CSS 34
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Bezkontaktowy i kodowany system elektroniczny
- Możliwość działania przy przesunięciu aktywatora
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- Wysoka powtarzalność punktów przełączania
- Maks. długość łańcucha czujników 200 m
- liczba odpornych na zwarcie, bezpiecznych wyjść o polaryzacji PNP 2
- Zintegrowana kontrola zwarć międzykanałowych i przerwania przewodów oraz zewnętrzna kontrola napięcia przewodów związanych z bezpieczeństwem, aż do szafy sterowniczej.
Oznaczenie typu produktu: CSS (1)-34-(2)-(3)-(4)-M-(5) |
(1) | |
12 | Aktywacja z góry |
14 | Aktywaca z boku |
(2) | |
bez | Wersja standardowa |
F0 | Wejście dla przycisku uruchamiającego, odpowienie dla startu automatycznego |
F1 | Wejścia dla przycisku reset z detekcją zbocza |
(3) | |
S | Aktywna powierzchnia boczna |
V | Aktywna powierzchnia: przód |
(4) | |
D | Z wyjściem diagnostycznym |
SD | Szeregowe wyjście diagnostyczne |
(5) | |
L | Z przewodem łączącym |
ST | z kontektorem |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
Diagnostyka szeregowa
Elementy systemu
Aktywator