CSS 8-180-2P+D-M-ST
CSS 8-180-2P+D-M-ST
Oznaczenie typu produktu: CSS 8-180-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
2P | 2 wyjścia bezpieczeństwa PNP odporne na zwarcie |
2P+D | 2 wyjścia bezpieczeństwa PNP odporne na zwarcie i wyjście diagnostyczne |
(2) | |
E | Czujnik pojedyńczy, lub ostatni w łańcuchu |
Y | Łączenie szeregowe |
M | połączenie wielofunkcyjne |
(3) | |
L | kabel |
LST | Przewód z konektorem |
ST | konektor |
- 1 x konektor M12, 8-polowy
- Wygodna diagnostyka dzięki diodom LED czujnika i wyjściu sygnalizacyjnemu
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Bezkontaktowy i kodowany system elektroniczny
- Możliwość działania przy przesunięciu aktywatora
- Wysoka powtarzalność punktów przełączania
- Maks. długość łańcucha czujników 200 m
- Wcześniejsze ostrzeżenie przy pracy w pobliżu wartości granicznej zakresu histerezy czujnika.
- Okablowanie szeregowe z diagnostyką 16 czujników
- liczba odpornych na zwarcie, bezpiecznych wyjść o polaryzacji PNP 2
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
CSS 8-180-2P+D-M-ST |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101209595 |
EAN (European Article Number) |
4030661387758 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
TÜV cULus UKCA |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Zasada działania |
indukcyjne |
Obudowa |
walec, gwint |
Warunki montażu (mechaniczne) |
nie wpuszczany |
Topologia czujnika |
Czujnik do łaczenia szeregowego Czujnik pojedyńczy, lub ostatni w łańcuchu |
Materiał obudowy |
Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym |
Obszar aktywny |
Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym |
Materiał nakręteki |
Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym |
Czas reakcji, maksimum |
30 ms |
Czas trwania zagrożenia, maksimum |
30 ms |
Ciężar brutto |
6 g |
Dane ogólne - właściwości
Detekcja zwarcia |
Tak |
Wykrywanie zwarcia |
Tak |
Funkcje bezpieczeństwa |
Tak |
Zintegrowany wskaźnik, status |
Tak |
Liczba bezpiecznych wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji |
1 |
Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych |
2 |
Liczba połączeń szeregowych czujników |
16 |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Kategoria zgodnie z EN ISO 13849 |
4 |
Wartość PFH |
2,50 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Dane mechaniczne
Moment dokręcania nakrętek, maksimum |
3 Nm |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Switch distance, typical |
8 mm |
Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.” |
7 mm |
Odległość przełączania „WYŁ.” |
10 mm |
Histereza (Odległość wyłączania), maksimum |
0,7 mm |
Powtarzalność R |
0,2 mm |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Konektor M12, 8-polowy |
Konektor, wejście/wyjście |
Konektor M12, 8-pol. |
Dane mechaniczne - Wymiary
Gwint ISO czujnika |
M18 |
Schlüsselweite |
24 SW |
Długość czujnika |
92 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplituda 1 mm |
odporność na uderzenie |
30 g / 11 ms |
Ocena zabezpieczenia |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
32 VDC |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
0,8 kV |
Kategoria przepięcia |
III |
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 0100 |
3 |
Dane elektryczne
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
No-load supply current I0, typical |
50 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Prąd znamionowy |
1 000 mA |
Częstotliwość wyłączania, ok. |
3 Hz |
Utilisation category DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Electrical data - Safety digital outputs
Znamionowy prąd roboczy (wyjścia bezpieczeństwa) |
500 mA |
Prąd wyjściowy (bezpieczne wyjście), maksimum |
0,5 A |
Wyjście bezpieczne |
p-type |
Spadek napięcia Ud, maksimum |
0,5 V |
Prąd szczątkowy |
0,5 mA |
Napięcie, kategoria użytkowania DC-12 |
24 VDC |
Prąd, kategoria użytkowania DC-12 |
0,5 A |
Napięcie, kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Prąd, kategoria użytkowania DC-13 |
0,5 A |
Dane elektryczne - wyjście diagnostyczne
Rated operating voltage |
24 VDC |
Wykonanie |
typ p |
Spadek napięcia Ud, maksimum |
4 V |
Napięcie, kategoria użytkowania DC-12 |
24 VDC |
Prąd, kategoria użytkowania DC-12 |
0,05 A |
Napięcie, kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Prąd, kategoria użytkowania DC-13 |
0,05 A |
Wskaźnik stanu
Uwaga (Wskaźnik stanu LED) |
Wielobarwna dioda LED: zielona, czerwona, żółta |
Układ zestyków
STYK 1 |
1A1 Ue: (1) |
STYK 2 |
X2 Wejście bezpieczne 2 |
STYK 3 |
A2 GND |
STYK 4 |
Y1 Wyjście bezpieczne 1 |
STYK 5 |
Wyjście sygnalizacyjne |
STYK 6 |
X1 Wejście bezpieczne 1 |
STYK 7 |
2 Wyjście bezpieczne Y2 |
STYK 8 |
bez funkcji |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Actuator must be ordered separately. |
Zakres dostawy materiału montażowego |
2x Nakrętki M18 x 1 |
Akcesoria
Zalecenie (aktywator) |
CST 180-1 CST 180-2 |
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwa |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Wymagania względem modułu bezpieczeństwa: 2-kanałowe wejście bezpieczne, odpowiednie dla czujników PNP z funkcją NO. Moduł bezpieczeństwa musi tolerować wewnętrzne testy czujników z cyklicznym wyłączaniem ich wyjść na maks. 0,25 ms. Moduł bezpieczeństwa nie musi dysponować funkcją detekcji zwarcia międzykanałowego. |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat UL
Certyfikat TÜV
Certyfikat UKCA
Przykład połączeń (okablowanie elektryczne)
Broszura
Biblioteka/Library SISTEMA-VDMA
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Krzywa charakterystyczna
Deklaracja zgodności UE |
Oryginał | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Niemcy Internet: www.schmersal.com |
Wyjaśnienie: | Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji. |
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego: | CSS 8-180 |
Typ: | patrz klucz zamówieniowy |
Opis elementu konstrukcyjnego: | Bezdotykowy czujnik bezpieczństwa |
Odnośne dyrektywy: | Dyrektywa maszynowa | 2006/42/EG |
Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej | 2014/30/EU | |
Dyrektywa RoHS | 2011/65/EU |
Zastosowane normy: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 część 1-7:2010 |
Jednostka notyfikowana do badania typu: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Nr ident.: 0035 |
Certyfikat badania typu WE: | 01/205/5874.00/21 |
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Miejscowość i data wystawienia: | Wuppertal, 29 listopada 2021 |
Prawnie wiążący podpis Philip Schmersal Dyrektor |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | CSS 8-180 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5874.00/23 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 6, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 17.04.2024, 20:43