CST 180-2 KPL.
Numer katalogowy:
101179574
CST 180-2 KPL.
Numer katalogowy:
101179574
- Aktywacja czujnika możliwa od czoła oraz poziomo
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
CST 180-2 KPL. |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101179574 |
EAN (European Article Number) |
4030661314952 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy) |
Uwaga: Czujnik i aktywator należy zamawiać osobno. |
Właściwości ogólne
Materiał obudowy |
Tworzywo |
Ciężar brutto |
16 g |
Dane mechaniczne - Wymiary
Średnica aktywatora |
M18 |
Szerokość aktywatora |
25 mm |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
1x Aktywator CST 180-2 |
Zakres dostawy materiału montażowego |
2x Nakrętki M18 |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 24.04.2024, 23:36