CST 34-S-3
Numer katalogowy:
101203434
CST 34-S-3
Numer katalogowy:
101203434
- Aktywacja czujnika możliwa od czoła oraz poziomo
- mała obudowa
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
CST 34-S-3 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101203434 |
EAN (European Article Number) |
4030661372808 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy) |
Uwaga: Czujnik i aktywator należy zamawiać osobno. |
Właściwości ogólne
Materiał aktywatora |
Tworzywo |
Ciężar brutto |
15 g |
Dane mechaniczne
Obszar aktywny |
boczne przód |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość aktywatora |
12 mm |
Szerokość aktywatora |
27 mm |
Wysokość aktywatora |
35 mm |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.04.2024, 03:13