Czujniki bezpieczeństwa

EX-RSS16

EX-RSS16


  • Ochrona przeciwwybuchowa dla stref ATEX 2 i 22
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Technologia RFID dla opartej na potrzebach uzytkownika ochrony przed manipulacjami
  • 3 różne kierunki aktywacji
  • Zatrzymanie osłony z magnetycznym ryglowaniem
  • Odpowiedni do okabalowania szeregowego

Do kategorii
EX-BNS 120

EX-BNS 120


  • Ochrona przeciwwybuchowa dla stref ATEX 2 i 22
  • Ø M12
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Szczególnie duża odległość wyłączania
  • niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
  • odpowiednie dla przemysłu spożywczego BP 15 SS
  • brak zużycia mechanicznego

Do kategorii
EX-BNS 180

EX-BNS 180


  • Ochrona przeciwwybuchowa dla stref ATEX 2 i 22
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Ø M18
  • Szczególnie duża odległość wyłączania
  • niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
  • odpowiednie dla przemysłu spożywczego BP 15 SS
  • brak zużycia mechanicznego

Do kategorii
EX-CSS 180

EX-CSS 180


  • Ochrona przeciwwybuchowa dla stref ATEX 2 i 22
  • Ø M18
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Bezkontaktowy i kodowany system elektroniczny
  • Możliwość działania przy przesunięciu aktywatora
  • Wysoka powtarzalność punktów przełączania
  • Maks. długość łańcucha czujników 200 m
  • Wcześniejsze ostrzeżenie przy pracy w pobliżu wartości granicznej zakresu histerezy czujnika.
  • Okablowanie szeregowe z diagnostyką 16 czujników
  • liczba odpornych na zwarcie, bezpiecznych wyjść o polaryzacji PNP 2

Do kategorii
EX-BNS 303

EX-BNS 303


  • Ochrona przeciwwybuchowa dla stref ATEX 2 i 22
  • Ø M30
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Z kodowaniem
  • niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
  • odpowiednie dla przemysłu spożywczego BPS 303 SS
  • brak zużycia mechanicznego

Do kategorii
EX-BNS 33

EX-BNS 33


  • Ochrona przeciwwybuchowa dla stref ATEX 2 i 22
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • możliwy montaż ukryty
  • niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
  • brak zużycia mechanicznego

Do kategorii
EX-BNS 250

EX-BNS 250


  • Ochrona przeciwwybuchowa dla stref ATEX 2 i 22
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • mała obudowa
  • możliwy montaż ukryty
  • niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
  • brak zużycia mechanicznego
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (w tym obudowa ochronna)

Do kategorii
EX-BNS40S

EX-BNS40S


  • Ochrona przeciwwybuchowa dla stref ATEX 2 i 22
  • Obudowa ze stali nierdzewnej
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • możliwy montaż ukryty
  • niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
  • brak zużycia mechanicznego
  • odpowiednie dla przemysłu spożywczego
  • Konektor kablowy odpowiedni do stosowania w przemyśle spożywczym

Do kategorii
Obszar stosowania:
Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa służą do monitorowania pozycji przesuwnych, uchylnych i zdejmowanych osłon ochronnych. Czujniki bez zintegrowanego modułu analizującego mogą być stosowane tylko w zabezpieczeniach wg IEC 60947-5-3 w połączeniu z modułem bezpieczeństwa dla zapewnienia ochrony do kategorii sterowania 4 wg ISO 13849-1.

Zastosowanie magnetycznych czujników bezpieczeństwa jest szczególnie korzystne w przypadkach, w których możliwe jest występowanie wyjątkowego poziomu zabrudzenia lub w których konieczne jest spełnienie wysokich norm higienicznych dzięki prostemu czyszczeniu urządzeń.

Inną zaletą jest możliwość montażu ukrytego pod materiałami niemagnetycznymi. Dzięki temu możliwa jest aranżacja powierzchni roboczych i przestrzeni magazynowych bez gromadzących brud krawędzi lub innych wymaganych z powodów funkcjonalnych wycięć lub otworów.

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa typoszeregu BNS mogą być także wykorzystywane w przypadkach, w których nie jest możliwe precyzyjne zamykanie osłon i wymagane są większe tolerancje.

Budowa i zasada działania:
Urządzenia te składają się z wielokanałowych magnetycznych czujników bezpieczeństwa oraz magnesu.

Wszystkie magnetyczne czujniki bezpieczeństwa są zamknięte w obudowach z tworzywa termoplastycznego lub stali nierdzewnej i spełniają wymagania stopnia ochrony IP 67 lub 65.