EDRRZ

EDRRZ

  • Aktywatory metalowe
  • Reset przez pociągnięcie
  • Wysokość ponad płaszczyzną panelu 29 mm
  • Otwór montażowy Ø 22 mm
Oznaczenie typu produktu:
EDR(1)(2)(3)(4)

(1)
RZatrzask (tylko w połączeniu z EFR); reset przez obrót i wyciągnięcie
RZZatrzask (tylko w połączeniu z EFR); reset przez wyciągnięcie
ZZatrzask (zintegrowane w głowicy urządzenia); reset przez wyciągnięcie
RSZ zamkiem, reset tylko za pomocą klucza i przez wyciągnięcie, (konieczny EFR)

(2)
40Średnica głowicy 38,5 mm
50Średnica głowicy 49 mm

(3)
Średnica montażowa 22,3 mm
VHOtwór montażowy 30,5 mm

(4)
RTElement sterowniczy czerwony
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

EDRRZ40RT

Numer katalogowy 101029805

Przedni element wyłącznik E-stop z zatrzaskiem

Do artykułu