EDTHSW
Numer katalogowy:
101006262
EDTHSW
Numer katalogowy:
101006262
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
Oznaczenie typu produktu: |
- |
(1) |
(2) | |
- | Czarne |
SW | Szare |
(3) | |
- | 30 mm |
30 | 35 mm |
35 | 40 mm |
40 | 42 mm |
42 | 45 mm |
45 | 50 mm |
50 | 55 mm |
55 | 70 mm |
(4) |
(5) | |
- | Szare |
(6) |
(7) |
(8) | |
- | Czarne |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
- kołnierz ochronny zapobiegający nieumyślnemu kontaktowi 6 mm
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
EDTHSW |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101006262 |
EAN (European Article Number) |
4030661464268 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-10 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000221 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000221 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
cULus CCC |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Wykonanie |
Pushbutton |
Konstrukcja |
Okrągły |
Warunki montażu (mechaniczne) |
dowolnie |
Typ uszczelnienia |
Membrana Uszczelki wargowe Uszczelki kształtowe |
Materiał części roboczych |
Aluminium |
Materiał pierścienia przedniego |
Aluminium |
Kolor elementu sterującego |
Czarne |
Kolor pierścienia przedniego |
Srebro |
Ciężar brutto |
39 g |
Dane ogólne - właściwości
Nadmuchiwana krawędź |
Tak |
kołnierz montażowy |
Tak |
Możliwość testowania |
Tak |
Pełna izolacja |
Tak |
Dane mechaniczne
Odryglowanie |
bez |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
10 000 000 operacji |
Skok główki |
4 mm |
Siła aktywacji, ok. |
1,5 N |
Montaż |
kołnierz montażowy |
Moment dokręcania śruby |
0,6 Nm |
Dane mechaniczne - Wymiary
Wysokość |
20 mm |
Długość x Szerokość x Wysokość |
Średnica montażowa Ø: 22 mm |
Całkowita średnica |
29,5 mm |
Średnica powierzchni aktywnej |
23 mm |
Średnica pierścienia przedniego |
29,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Grubość płyty przedniej, minimum |
1 mm |
Grubość płyty przedniej, maksimum |
6 mm |
Odstęp |
40 x 50 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Dane elektryczne
Częstotliwość przełączania |
1 000 /h |
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
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 25.04.2024, 09:43