EDTRBL
Numer katalogowy:
101006362
EDTRBL
Numer katalogowy:
101006362
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
- Przycisk Z Zatraskiwanie
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy) |
Niedostępne! |
Oznaczenie typu produktu |
EDTRBL |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101006362 |
EAN (European Article Number) |
4030661464916 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-10 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000221 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000221 |
Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy) |
Uwaga: Do użytku wyłącznie z blokiem zestyków EF102 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
cULus CCC |
Właściwości ogólne
Kolor elementu sterującego |
Niebieskie |
Kolor pierścienia przedniego |
Srebro |
Ciężar brutto |
40 g |
Dane ogólne - właściwości
kołnierz montażowy |
Tak |
Z zatrzaskiwaniem |
Tak |
Dane mechaniczne
Odryglowanie |
Odblokowanie przez wciśnięcie |
Siła aktywacji, ok. |
1,5 N |
Dane mechaniczne - Wymiary
Wysokość |
14 mm |
Średnica powierzchni aktywnej |
23 mm |
Średnica pierścienia przedniego |
29,5 mm |
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
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 23.04.2024, 06:07