EFMH
Numer katalogowy:
101171324
EFMH
Numer katalogowy:
101171324
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
EFMH |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101171324 |
EAN (European Article Number) |
4030661484501 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-26 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-26 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-12-26 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001020 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001020 |
Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy) |
Uwaga: Flansza montażowa do wyłączników krańcowych w połączeniu z główkami typoszeregów N, E oraz - Uwaga: Flansza montażowa do wyłączników krańcowych w połączeniu z główkami typoszeregów N oraz E |
Właściwości ogólne
Wykonanie |
Mounting flange |
Konstrukcja |
Mounting flange for position switches |
Warunki montażu (mechaniczne) |
dowolnie |
Materiał obudowy |
PA |
Kolor kołnierza montażowego |
Czarne |
Kolor śrub mocujących |
Srebro |
Ciężar brutto |
2 g |
Dane mechaniczne
Moment dokręcania śruby |
0,6 Nm |
Materiał śrub mocujących |
Stal nierdzewna (V4A) |
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość |
29 mm |
Wysokość |
17 mm |
Głębokość |
42 mm |
Grubość płyty przedniej, minimum |
1,5 mm |
Grubość płyty przedniej, maksimum |
6 mm |
Odstęp |
50 x 50 mm |
Warunki otoczenia
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Przykład montażu
ID: kelf-m01
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.04.2024, 08:03