EFR
Numer katalogowy:
101020999
EFR
Numer katalogowy:
101020999
- Element sprężynujący
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
EFR |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101020999 |
EAN (European Article Number) |
4250116201334 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy) |
Element sprężynujący (należy zawsze zamówić) |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Wykonanie |
spring element |
Konstrukcja |
Spring element EFR with contact protection |
Materiał obudowy |
Tworzywo |
Ciężar brutto |
39 g |
Dane mechaniczne
Instrukcja montażu |
wkładany |
Montaż |
kołnierz montażowy |
Pozycja kołnierza montażowego |
3 |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość |
46 mm |
Szerokość |
10 mm |
Głębokość |
60 mm |
Warunki otoczenia
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
odporność na uderzenie |
30 g / 18 ms |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 25.04.2024, 11:28