ELDE.N-RD-GN-YE-24VDC
Numer katalogowy:
103007951
ELDE.N-RD-GN-YE-24VDC
Numer katalogowy:
103007951
- Trójkolorowy moduł LED czerwone / zielone / żółty
- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 3
- 24 VDC
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
ELDE.N-RD-GN-YE-24VDC |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
103007951 |
EAN (European Article Number) |
4030661469379 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-09 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000204 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000204 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
cULus CCC |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Wykonanie |
LED module |
Konstrukcja |
With integrated LED |
Warunki montażu (mechaniczne) |
dowolnie |
Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące |
Ciężar brutto |
23 g |
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, ogólnie |
Tak |
Dane mechaniczne
Instrukcja montażu |
wkładany |
Pozycja kołnierza montażowego |
3 |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Terminale śrubowe |
Oznaczenia przyłączy |
EN 50005 EN 50013 |
Przekrój kabla, minimalne |
0,5 mm², sztywny 0,5 mm², elastyczny |
Przekrój kabla, maksimum |
2,5 mm², sztywny 1,5 mm², elastyczny |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość |
46 mm |
Szerokość |
10 mm |
Głębokość |
60 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony zacisków lub przyłączy |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
400 V |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
4 kV |
Dane elektryczne
Rated operating voltage |
24 VDC |
Oznaczenie zestyków |
X1 - X2 |
Wskaźnik stanu
Kolor diody LED |
zielone czerwony żółty |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat CCC
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 29.03.2024, 08:34