ESS32S123
Numer katalogowy:
101006393
ESS32S123
Numer katalogowy:
101006393
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
Oznaczenie typu produktu: |
- |
(1) |
(2) | |
- | Czarne |
SW | Szare |
(3) | |
- | 30 mm |
30 | 35 mm |
35 | 40 mm |
40 | 42 mm |
42 | 45 mm |
45 | 50 mm |
50 | 55 mm |
55 | 70 mm |
(4) |
(5) | |
- | Szare |
(6) |
(7) |
(8) | |
- | Czarne |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
ESS32S123 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101006393 |
EAN (European Article Number) |
4030661485034 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-13 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-12-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000222 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000222 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
cULus CCC |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Wykonanie |
Klucz - Przełącznik - Montaż na płycie przedniej |
Warunki montażu (mechaniczne) |
dowolnie |
Typ uszczelnienia |
Membrana Uszczelki wargowe Uszczelki kształtowe |
Materiał stacyjki |
Stal |
Materiał pierścienia przedniego |
Aluminium |
Kolor zamka kluczykowego |
Srebro |
Kolor pierścienia przedniego |
Srebro |
Ciężar brutto |
125 g |
Dane ogólne - właściwości
Z zatrzaskiwaniem |
Tak |
Pełna izolacja |
Tak |
Liczba, Trzpieni ruchomych |
2 |
Liczba pozycji wyłącznika |
3 |
Dane mechaniczne
Odryglowanie |
Odblokowanie przez obrót |
Pozycja, w której możliwe jest wyjęcie klucza |
Pozycja 0 / I / II |
Pozycja zatrzaskiwania |
lewe prawe |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
300 000 operacji |
Kąt przełączania, lewe |
55 ° |
Kąt przełączania, prawe |
55 ° |
Montaż |
kołnierz montażowy |
Moment dokręcania śruby |
0,6 Nm |
Dane mechaniczne - Wymiary
Średnica pierścienia przedniego |
29,5 mm |
średnica zamka bębenkowego |
22 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Wysokość z włożonym kluczem |
60 mm |
Grubość płyty przedniej, minimum |
1 mm |
Grubość płyty przedniej, maksimum |
6 mm |
Odstęp |
40 x 50 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Specjalne zamknięcie na żądanie |
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
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | E-, N-, R-Programm |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster, Schlüsselwahlschalter bzw. Schlüsselwahltaster in Verbindung mit Kontaktelement EF bzw. RF oder Leuchtelementen und Spannungsgebern EL* bzw. RL* |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
EMV-Richtlinie * | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 7. April 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 24.04.2024, 04:55