EX-441 Wyłącznik kontroli zbiegu taśmy

EX-441 Wyłącznik kontroli zbiegu taśmy

  • Obudowa metalowa
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (Trzpień z kulką z przodu)
  • Odpowiedni do pracy w ciężkich warunkach
  • Ochrona przeciwwybuchowa dla stref ATEX 21 i 22
Oznaczenie typu produktu:
EX-(1) 441-11Y-(2)-(3)-1276-2

(1)
M.Migowe
T.Wolnoprzełączające

(2)
UEZestyki wolnoprzełączające w układzie zakładkowym

(3)
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Średnica rolki

Wysokość dźwigni

EX-M. 441-11Y-1224-1276-2

Numer katalogowy 101214278

EX-wyłącznik kontroli zbiegu taśmy

Do artykułu

EX-T. 441-11Y-966-1276-2

Numer katalogowy 101209307

EX-wyłącznik kontroli zbiegu taśmy

Do artykułu

EX-T. 441-11Y-243-1276-2

Numer katalogowy 103007625

EX-wyłącznik kontroli zbiegu taśmy

Do artykułu