Archiwum
EX-AZ 335

EX-AZ 335

  • Obudowa metalowa
  • 3 Zestyki
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • długa żywotność
  • Możliwy montaż na płaskiej powierzchni
  • Głowicę można obracać w krokach co 4 x 90°
  • Szczegóły montażu wg EN 50041
  • Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
  • 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
  • Otwory szczelinowe do regulacji, otwory okrągłe do zamocowania
  • Poprzeczne i podłużne otwory szczelinowe
Oznaczenie typu produktu:

EX-AZ 335-(1)-Z(2)K-(3)-3D


(1)
033 zestyki NC
121 zestyk NO / 2 zestyki NC

(2)
bezSiła zatrzasku 5 N
RSiła zatrzasku 30 N
UEZestyki wolnoprzełączające w układzie zakładkowym

(3)
1637złocone zestyki
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Siła zatrzasku

Archiwum

EX-AZ 335-12ZK-3D

Numer katalogowy 101186429

EX-wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu
Archiwum

EX-AZ 335-12ZRK-3D

Numer katalogowy 101189286

EX-wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu