EX-AZ 3350
- Ex-Strefa 22
- Obudowa metalowa
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Zamykanie klamką
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- dostępny jest element centrujący
- Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
- Zabezpieczenie serwisowe do wyłącznika SZ 415 dla zapobiegania niezamierzonemu zamknięciu
Oznaczenie typu produktu: EX-AZ 3350-(1)-(2)-(3)-3D |
(1) | |
03ZK | 3 zestyki NC |
12ZUEK | 1 zestyk NO / 2 zestyki NC |
(2) | |
bez | - |
1637 | złocone zestyki |
(3) | |
U90 | Głowica obrócona o 90° dla zawiasu po lewej stronie |
U270 | Głowica obrócona o 270° dla zawiasu po prawej stronie |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
EX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D
Numer katalogowy 101185216
EX-wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem
EX-AZ 3350-12ZUEK-3D
Numer katalogowy 101214050
EX-wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem
Elementy systemu
aktywator
Akcesoria
BLOKADA SERWISOWA SZ 415-1-2477
- Blokada serwisowa z 5 okrągłymi otworami
- odpowiednie do montażu wewnątrz i na zewnątrz obszaru niebezpiecznego
- Dla zapobiegania nieumyślnemu zamknięciu, np. podczas konserwacji
- Do złożonych instalacji
- Zapobiega aktywacji wyłącznika
Blokada serwisowa SZ 415-2
- Blokada serwisowa z 3 okrągłymi otworami
- odpowiednie do montażu wewnątrz i na zewnątrz obszaru niebezpiecznego
- Dla zapobiegania nieumyślnemu zamknięciu, np. podczas konserwacji
- Do złożonych instalacji
- Zapobiega aktywacji wyłącznika
SZ 415-2-2477
- Blokada serwisowa z 5 okrągłymi otworami
- odpowiednie do montażu wewnątrz i na zewnątrz obszaru niebezpiecznego
- Dla zapobiegania nieumyślnemu zamknięciu, np. podczas konserwacji
- Do złożonych instalacji
- Zapobiega aktywacji wyłącznika
TFI-010
- Wstępne pozycjonowanie
- Urządzenie centrujące jest niezależne od aktywatora
- Płynne wsuwanie i wysuwanie aktywatora