EX-AZM 161
- Ex-Strefa 22
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Siła ryglująca 2000N
- 6 Zestyki
- Zwolnienie ręczne
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- wloty kablowe 4 M 16 x 1.5
Oznaczenie typu produktu: EX-AZM 161 (1)-12/12-(2)K(3)-024-3D |
(1) | |
SK | Terminale śrubowe |
CC | Złącza samozaciskowe |
(2) | |
bez | Siła zatrzasku 5 N |
R | Siła zatrzasku 30 N |
(3) | |
bez | Ryglowanie sprężyną |
A | Ryglowany napięciem |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.