EX-AZM 170

EX-AZM 170

  • Ochrona przeciwwybuchowa dla stref ATEX 2 i 22
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
  • blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
  • duża siła ryglująca
  • Zwolnienie ręczne
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
Oznaczenie typu produktu:

EX-AZM 170-(1)Z(2)K(3)-24VAC/DC-(4)-3G/D


(1)
111 zestyk NO / 1 zestyk NC
022 zestyki NC

(2)
bezSiła zatrzasku 5 N
RSiła zatrzasku 30 N

(3)
bezRyglowanie sprężyną
ARyglowany napięciem

(4)
bezZwolnienie ręczne
1637złocone zestyki
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Siła zatrzasku

Liczba zestyków bezpieczeństwa

Ryglowanie napięciem

Ryglowanie sprężyną

EX-AZM 170-02ZRK 24VAC/DC-3G/D

Numer katalogowy 101189282

EX-blokady elektromagnetyczne

Do artykułu

EX-AZM 170-02ZRKA 24VAC/DC-3G/D

Numer katalogowy 101194966

EX-blokady elektromagnetyczne

Do artykułu

EX-AZM 170-11ZRK 24VAC/DC-3G/D

Numer katalogowy 101185410

EX-blokady elektromagnetyczne

Do artykułu

EX-AZM 170-11ZRKA 24VAC/DC-3G/D

Numer katalogowy 101188908

EX-blokady elektromagnetyczne

Do artykułu

EX-AZM 170-02ZK 24VAC/DC-3G/D

Numer katalogowy 101211767

EX-blokady elektromagnetyczne

Do artykułu

EX-AZM 170-02ZKA 24VAC/DC-3G/D

Numer katalogowy 101216375

EX-blokady elektromagnetyczne

Do artykułu



Elementy systemu

AKTYWATOR AZ 17/170-B1-2245
AKTYWATOR AZ 17/170-B1-2245

  • Aktywator prosty z mocowaniem gumowym
  • Tłumi wibracje na urządzeniu ochronnym
  • nadaje się szczególnie do osłon przesuwnych

AKTYWATOR AZ 17/170-B5
AKTYWATOR AZ 17/170-B5

  • nadaje się szczególnie do osłon przesuwnych

AKTYWATOR AZ 17/170-B11
AKTYWATOR AZ 17/170-B11

  • nadaje się szczególnie do osłon przesuwnych

AKTYWATOR AZ 17/170-B15
AKTYWATOR AZ 17/170-B15

  • nadaje się szczególnie do osłon przesuwnych
  • nadaje się szczególnie do osłon przesuwnych

AKTYWATOR AZ 17/170-B1
AKTYWATOR AZ 17/170-B1

  • nadaje się szczególnie do osłon przesuwnych
  • Aktywator prosty
  • nadaje się szczególnie do osłon przesuwnych

AKTYWATOR AZM 170-B6
AKTYWATOR AZM 170-B6

  • nadaje się szczególnie do osłon uchylnych
  • Kierunek aktywacji można wybrać umieszczając odpowiednio wkładkę.

AKTYWATOR AZM 170-B25-L-G1
AKTYWATOR AZM 170-B25-L-G1

  • Zawias drzwiowy po lewej stronie (Widok w kierunku niebezpiecznego obszaru)
  • z Uchwyt gwiazdowy
  • Praca ergonomiczna
  • Nie jest wymagana dodatkowa klamka
  • Brak wystającego aktywatora
  • Łatwy montaż
  • dostępnych jest kilka wykonań klamek
  • Możliwość zamontowania własnych klamek z użyciem domyślnej śruby o gwincie prostokatnym (8 mm)

AKTYWATOR AZM 170-B25-L-G2
AKTYWATOR AZM 170-B25-L-G2

  • Zawias drzwiowy po lewej stronie (Widok w kierunku niebezpiecznego obszaru)
  • z Uchwyt T
  • Praca ergonomiczna
  • Nie jest wymagana dodatkowa klamka
  • Brak wystającego aktywatora
  • Łatwy montaż
  • dostępnych jest kilka wykonań klamek
  • Możliwość zamontowania własnych klamek z użyciem domyślnej śruby o gwincie prostokatnym (8 mm)

AKTYWATOR AZM 170-B25-R-G1
AKTYWATOR AZM 170-B25-R-G1

  • Zawias drzwiowy po prawej stronie (Widok w kierunku niebezpiecznego obszaru)
  • z Uchwyt gwiazdowy
  • Praca ergonomiczna
  • Nie jest wymagana dodatkowa klamka
  • Brak wystającego aktywatora
  • Łatwy montaż
  • dostępnych jest kilka wykonań klamek
  • Możliwość zamontowania własnych klamek z użyciem domyślnej śruby o gwincie prostokatnym (8 mm)

AKTYWATOR AZM 170-B25-R-G2
AKTYWATOR AZM 170-B25-R-G2

  • Zawias drzwiowy po prawej stronie (Widok w kierunku niebezpiecznego obszaru)
  • z Uchwyt T
  • Praca ergonomiczna
  • Nie jest wymagana dodatkowa klamka
  • Brak wystającego aktywatora
  • Łatwy montaż
  • dostępnych jest kilka wykonań klamek
  • Możliwość zamontowania własnych klamek z użyciem domyślnej śruby o gwincie prostokatnym (8 mm)