EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D
EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D
Oznaczenie typu produktu: EX-AZM 415-(1)ZPK(2)-24VAC/DC-(3)-3D |
(1) | |
11/11 | 2 zestyki NC / 2 zestyki NO |
02/11 | 3 zestyki NC / 1 zestyk NO |
02/20 | 2 zestyki NC / 2 zestyki NO |
02/02 | 4 zestyki NC |
(2) | |
bez | Ryglowanie sprężyną |
A | Ryglowany napięciem |
(3) | |
1637 | złocone zestyki |
- Ex-Strefa 22
- Obudowa metalowa
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Siła ryglująca 3500N
- 2 wyłączniki w jednej obudowie
- regulowalny zatrzask kulkowy do 400 N
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- Łatwe otwarcie naprężonych drzwi dzięki zastosowaniu dźwigni kątowej
- 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101188673 |
EAN (European Article Number) |
4030661344546 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Ochrona przeciwwybuchowa
Ochrona przeciwwybuchowa: Przepisy |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
Strefy ochrony przeciwwybuchowej |
22 |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej |
3D |
Oznakowanie ochrony przeciwwybuchowej |
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-1 |
Zasada działania |
elektromechaniczne |
Materiał obudowy |
Aluminium |
Materiał powłoki obudowy |
malowane |
Ciężar brutto |
910 g |
Dane ogólne - właściwości
Ryglowanie sprężyną |
Tak |
Liczba kierunków aktywacji |
1 |
Liczba zestyków bezpieczeństwa |
4 |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
EN ISO 13849-1 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC) |
2 000 000 operacji |
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
1 000 000 operacji |
Energia uderzenia, maksimum |
4 J |
Siła ryglująca |
3 500 N |
Siła zatrzasku, minimalne |
80 N |
Siła zatrzasku, maksimum |
400 N |
Skok wymuszonego rozwarcia |
5 mm |
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne |
15 N |
Szybkość najazdu, maksimum |
1 m/s |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Przekrój przewodu dławiczek, najmniejszy |
7 mm |
Przekrój przewodu dławiczek, maksimum |
12 mm |
Przekrój kabla, minimalne |
0,75 mm² |
Przekrój kabla, maksimum |
2,5 mm² |
Uwaga (przekrój przyłącza) |
Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
46,5 mm |
Szerokość czujnika |
130 mm |
Wysokość czujnika |
100 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
250 VAC |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
4 kV |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
6 A |
Znamionowe napięcie sterowania |
24 VAC |
Znamionowe napięcie sterowania |
24 VDC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
4 A |
Elektryczny pobór mocy, maksimum |
10 W |
Element przełączający |
zestyk (NO), zestyk (NC) |
Zasada przełączania |
Wolnoprzełączające |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Srebro |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Actuator must be ordered separately. Dostawa obejmuje gwintowane dławicę i korek z certyfikatami Ex |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Broszura
Biblioteka/Library SISTEMA-VDMA
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-AZM 415 |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 21, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Deklaracja zgodności UE |
Oryginał | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Niemcy Internet: www.schmersal.com |
Wyjaśnienie: | Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji. |
Name of the component: | EX-AZM 415 |
Typ: | patrz klucz zamówieniowy |
Marking: | D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Opis elementu konstrukcyjnego: | Blokada elektromagnetyczna dla funkcji bezpieczeństwa |
Odnośne dyrektywy: | Dyrektywa maszynowa | 2006/42/EG |
Dyrektywa ATEX | 2014/34/EU | |
Dyrektywa RoHS | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Miejscowość i data wystawienia: | Wuppertal, 15. lutego 2022 |
Prawnie wiążący podpis Philip Schmersal Dyrektor |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 28.03.2024, 15:30