EX-AZM 415
- Ex-Strefa 22
- Obudowa metalowa
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Siła ryglująca 3500N
- 2 wyłączniki w jednej obudowie
- regulowalny zatrzask kulkowy do 400 N
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- Łatwe otwarcie naprężonych drzwi dzięki zastosowaniu dźwigni kątowej
- 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
Oznaczenie typu produktu: EX-AZM 415-(1)ZPK(2)-24VAC/DC-(3)-3D |
(1) | |
11/11 | 2 zestyki NC / 2 zestyki NO |
02/11 | 3 zestyki NC / 1 zestyk NO |
02/20 | 2 zestyki NC / 2 zestyki NO |
02/02 | 4 zestyki NC |
(2) | |
bez | Ryglowanie sprężyną |
A | Ryglowany napięciem |
(3) | |
1637 | złocone zestyki |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
Liczba zestyków bezpieczeństwa
Ryglowanie napięciem
Ryglowanie sprężyną
Elementy systemu
Aktywator
AKTYWATOR AZ/AZM 415-B1
- Do drzwi przesuwnych
- Aktywatory ze sprężyną powrotną
- Toleruje maks. do 6 mm przekroczenia zakresu roboczego
AKTYWATOR AZ/AZM 415-B3
- nadaje się szczególnie do osłon uchylnych
- Dla bardzo małych kątów najazdu pod kątem 90° do płaszczyzny dźwigni/trzpienia
AKTYWATOR AZ/AZM 415-B2
- nadaje się szczególnie do osłon uchylnych
- Dla bardzo małych kątów najazdu wzdłuż płaszczyzny dźwigni/trzpienia
Akcesoria
PŁYTA MONTAŻOWA KPL. MP AZM 415
- do prostego montażu
- Możliwa późniejsza regulacja
- odpowiednie dla wszystkich konwencjonalnych systemów profilowych
BLOKADA SERWISOWA SZ AZ 415-22-1
- Blokada serwisowa z 7 okrągłymi otworami
- odpowiednie do montażu wewnątrz i na zewnątrz obszaru niebezpiecznego
- Dla zapobiegania nieumyślnemu zamknięciu, np. podczas konserwacji
- Do złożonych instalacji
- Zapobiega aktywacji wyłącznika
TFA-010
- Wstępne pozycjonowanie
- Urządzenie centrujące jest niezależne od aktywatora
- Płynne wsuwanie i wysuwanie aktywatora
TK-M5
- Do ręcznego zwalniania przy pomocy klucza trójkątnego M5, dostępnego jako wyposażenie dodatkowe
- Do konserwacji, instalacji itp.