EX-BN 20-10Z-3G/D
EX-BN 20-10Z-3G/D
Downloads
Oznaczenie typu produktu: EX-BN 20-(1)Z-3G/D |
(1) | |
01 | 1 zestyk NC |
02 | 2 zestyki NC |
10 | 1 zestyk NO |
20 | 2 zestyki NO |
11 | 1 zestyk NC / 1 zestyk NO |
R | 1 bistabilny |
2R | 2 bistabilne |
11R | 2 bistabilne zestyki NC / zestyk NO |
- 1 Kontaktrony
- Ochrona przeciwwybuchowa dla stref ATEX 2 i 22
- Aluminiowa obudowa
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Odległość zadziałania do 50 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika.
- Zasada bezkontaktowa
- połączenie śrubowe
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
EX-BN 20-10Z-3G/D |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101189041 |
EAN (European Article Number) |
4030661345871 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Ochrona przeciwwybuchowa
Ochrona przeciwwybuchowa: Przepisy |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Strefy ochrony przeciwwybuchowej |
2 22 |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej |
3G 3D |
Oznakowanie ochrony przeciwwybuchowej |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Deklaracja producenta |
ATEX Strefa 2 i 22 |
Właściwości ogólne
Zasada działania |
Napęd magnetyczny |
Obudowa |
prostokątne |
Materiał obudowy |
Odlew ciśnieniowy z metalu lekkiego, lakierowany |
Obszar aktywny |
Metal |
Ciężar brutto |
315 g |
Dane ogólne - właściwości
magnes ustalający początkowe ustawienie zestyków |
Tak |
Liczba zestyków NO |
1 |
Dane mechaniczne
Płaszczyzny aktywujące |
z boku |
Obszar aktywny |
boczne |
Element aktywujący |
Magnes |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
1 000 000 000 operacji |
Energia uderzenia, maksimum |
4 J |
Szybkość najazdu, maksimum |
18 m/s |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Odległość wyłączania |
12 mm ... 45 mm |
Uwaga (odległość przełączania Sn) |
Odległość zadziałania do 45 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika. |
Powtarzalność R |
0,3 mm |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Przekrój przewodu dławiczek, najmniejszy |
6 mm |
Przekrój przewodu dławiczek, maksimum |
10 mm |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
47 mm |
Szerokość czujnika |
104 mm |
Wysokość czujnika |
52 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplituda 1 mm |
odporność na uderzenie |
30 g / 11 ms |
odporność na wibracje |
50 g, drgania sinusoidalne |
Dane elektryczne
Napięcie przełączania, maksymalne |
250 VAC |
Napięcie przełączania, maksimum |
250 VDC |
Prąd przełączenia, maksimum |
3 A |
Zdolność przełączania, maksimum |
120 W |
Zdolność przełączania, maksimum |
120 VA |
Element przełączający |
Zestyk normalnie otwarty (NO) |
Czas przełączania, minimalne |
0,3 ms |
Czas przełączania, maksimum |
0,6 ms |
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Wykonanie |
Kontaktrony |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Actuator must be ordered separately. Gwintowana dławica z certyfiaktem Ex |
Akcesoria
Zalecenie (aktywator) |
2x BP 10 2x BP 15/2 BP 20 BP 31 BP 11 BP 12 BP 21 BE 20 |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Otwarcie i zamknięcie zestyków zależy od kierunku aktywacji oraz typu i polaryzacji użytego magnesu aktywującego. Kolory zbliżonych do siebie czujnika i magnesu muszą się pokrywać: Czerwony (S) z czerwonym (S) oraz zielony (N) z zielonym (N). |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Instrukcje montażu i okablowania
Info
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Diagram
Krzywa charakterystyczna
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-BN 20 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Beschreibung des Bauteils: | Magnetschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang IV, 2014/34/EU: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 21. September 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.04.2024, 10:10