EX-BN 20
- Ochrona przeciwwybuchowa dla stref ATEX 2 i 22
- Aluminiowa obudowa
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Odległość zadziałania do 50 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika.
- Zasada bezkontaktowa
- połączenie śrubowe
Oznaczenie typu produktu: EX-BN 20-(1)Z-3G/D |
(1) | |
01 | 1 zestyk NC |
02 | 2 zestyki NC |
10 | 1 zestyk NO |
20 | 2 zestyki NO |
11 | 1 zestyk NC / 1 zestyk NO |
R | 1 bistabilny |
2R | 2 bistabilne |
11R | 2 bistabilne zestyki NC / zestyk NO |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.