EX-BNS 120

EX-BNS 120

  • Ochrona przeciwwybuchowa dla stref ATEX 2 i 22
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Ø M12
  • Szczególnie duża odległość wyłączania
  • niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
  • odpowiednie dla przemysłu spożywczego BP 15 SS
  • brak zużycia mechanicznego
Oznaczenie typu produktu:
EX-BNS 120-(1)Z-3G/D

(1)
111 zestyk NO / 1 zestyk NC
121 zestyk NO / 2 zestyki NC
022 zestyki NC
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Liczba zestyków NC

Liczba zestyków NO

EX-BNS 120-11Z-3G/D

Numer katalogowy 101184987

EX-magnetyczny czujnik bezpieczeństwa

Do artykułu

EX-BNS 120-11Z-3G/D 5,0M

Numer katalogowy 101194299

EX-magnetyczny czujnik bezpieczeństwa

Do artykułu

EX-BNS 120-11Z-3G/D 10,0M

Numer katalogowy 101194300

EX-magnetyczny czujnik bezpieczeństwa

Do artykułu

EX-BNS 120-02Z-3G/D

Numer katalogowy 101212052

EX-magnetyczny czujnik bezpieczeństwa

Do artykułu

EX-BNS 120-02Z-3G/D 5,0M

Numer katalogowy 101213462

EX-magnetyczny czujnik bezpieczeństwa

Do artykułu



Elementy systemu

BP 10
BP 10

  • Bez obudowy
  • Oznaczanie biegunów kolorem wg etykiet

BP 15 SS
BP 15 SS

  • odpowiednie dla przemysłu spożywczego
  • Stal nierdzewna

BP 6
BP 6

  • Bez obudowy
  • Biegun S oznaczony kolorem czerwonym

BP 8
BP 8

  • Bez obudowy
  • Biegun S oznaczony kolorem czerwonym