EX-BS655
- Obudowa metalowa
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Koncepcja platformy z różnymi modułami funkcjonalnymi
- Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 10°
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej
Oznakowanie ochrony przeciwwybuchowej
Ochrona przeciwwybuchowa: Przepisy
Strefy ochrony przeciwwybuchowej
Temperatura otoczenia, maksimum
EX-I-BS655-Z22
Numer katalogowy 153031631
EX-ciężkie wyłączniki pozycyjne i wyłączniki kontroli zbiegu taśmy
EX-BS655-Z22-DN-2D
Numer katalogowy 153038067
EX-ciężkie wyłączniki pozycyjne i wyłączniki kontroli zbiegu taśmy
EX-BS655-T22
Numer katalogowy 153045274
EX-ciężkie wyłączniki pozycyjne i wyłączniki kontroli zbiegu taśmy
Elementy systemu
Aktywator EX-BS655
BS-B30-150-RVA
- Dźwignia wyłącznika kontroli zbiegu taśmy z rolką ze stali szlachetnej 30 mm Średnica
BS-B50-150-RVA
- Dźwignia wyłącznika kontroli zbiegu taśmy z rolką ze stali szlachetnej 50 mm Średnica
BS-B90-150-RVA
- Dźwignia wyłącznika kontroli zbiegu taśmy z rolką ze stali szlachetnej 90 mm Średnica