EX-EBG665.O
Numer katalogowy:
101197406
EX-EBG665.O
Numer katalogowy:
101197406
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
Oznaczenie typu produktu: EX-EBG(1).O |
(1) |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
- Pusta obudowa wykonana z materiału V4A
- Wersja dla 5 bloków sterowania dla ⌀ montażowej 22,3 mm
- w tym. 2 dławice kablowe M25 x 1,5
- w tym. 1 zaślepka gwintowana
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
EX-EBG665.O |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101197406 |
EAN (European Article Number) |
4030661599403 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-05 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-05 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-12-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000200 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000200 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
TÜV IEC Ex |
Właściwości ogólne
Ciężar brutto |
1 800 g |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
IECEx Certyfikat
Certyfikat testu BG
Certyfikacja INMETRO
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 18.04.2024, 05:02