EX-I-RS655-Z22
EX-I-RS655-Z22
- Ex-Strefa 1 i 21
- Obudowa metalowa
- wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Centralny zacisk przyłączeniowy
- Mechaniczny wskaźnik stanu
- Działanie dwustronne / długość linki do 2 x 100 m
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
EX-I-RS655-Z22 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
153031620 |
EAN (European Article Number) |
4030661535968 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Ochrona przeciwwybuchowa
Ochrona przeciwwybuchowa: Przepisy |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-31 |
Strefy ochrony przeciwwybuchowej |
1 21 |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej |
2G 2D |
Oznakowanie ochrony przeciwwybuchowej |
D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Deklaracja producenta, strefy |
1 21 |
Właściwości ogólne
Normy |
EN 620 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Materiał obudowy |
Żeliwo szare, lakierowany |
Materiał pokrywy |
Żeliwo szare, lakierowany |
Długość liny, maksimum |
100 m |
Ciężar brutto |
6 095 g |
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków pomocniczych |
2 |
Liczba zestyków bezpieczeństwa |
2 |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
EN ISO 13849-1 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC) |
100 000 operacji |
Dane mechaniczne
Element aktywujący |
Dźwignia z rolką N300 |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
100 000 operacji |
Kierunek aktywacji |
Kierunek aktywacji prawoskrętny i lewoskrętny 75° |
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów |
2 x M25 x 1,5 |
Konektor |
Przyłącza zaciskowe |
Przekrój kabla, minimalne |
0,5 mm², elastyczny |
Przekrój kabla, maksimum |
2,5 mm², elastyczny |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 IP66 |
Ambient temperature |
-40 ... +70 °C |
Ocena zabezpieczenia |
I |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
300 V |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
4 kV |
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-1 |
3 |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
6 A |
Kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
3 A |
Kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Kategoria użytkowania DC-13 |
3 A |
Zasada przełączania |
Działanie migowe |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Srebro |
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne) |
Linkowe wyłączniki stopu awaryjnego |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
IECEx Certyfikat
Certyfikat CCC
Certyfikat NEPSI
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Przykład montażu
Deklaracja zgodności UE |
Oryginał | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Wyjaśnienie: | Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji. |
Name of the component: | Marking: |
EX-I-RS6551) | D II 2G Ex ia IIC T6 Gb |
D II 2D Ex ia IIIC T85°C Db | |
D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db | |
EX-RS6552) | D II 2G Ex db eb IIC T6 Gb |
D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db | |
D II 2G Ex ia IIC T6 Gb | |
D II 2D Ex ia IIIC T85°C Db | |
EX-RS655-…-DS-2D3), EX-RS655-…-DN-2D3) | D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db |
Typ: | patrz klucz zamówieniowy |
Description of the component: | Pull-wire emergency stop switch for safety function or pull-wire emergency stop switch 3) optionally with Dupline® or DuplineSafe® input module |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
3) EMC Directive | 2014/30/EU | |
RoHS Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020, EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017, EN ISO 13850:2015, EN ISO 13849-1:2015 1) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014 2) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014 3) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-31:2014 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU and for the ATEX certification: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Certyfikat badania typu UE: | TÜV 19 ATEX 8428 |
Certyfikat odnosi się tylko do certyfikacji produktów zgodnie z dyrektywą dotyczącą ochrony przeciwwybuchowej 2014/34/UE (ATEX). Producent deklaruje zgodność produktów z dyrektywą maszynową 2006/42/WE na własną odpowiedzialność. |
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, June 28, 2023 |
Prawnie wiążący podpis Michele Seassaro Dyrektor |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 28.03.2024, 20:50