EX-RDRZ45RT
Numer katalogowy:
101193587
EX-RDRZ45RT
Numer katalogowy:
101193587
Oznaczenie typu produktu: EX-RD (1)(2)(3)(4) |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
- Wyłącznik E-stop z zatrzaskiem
- Ex-Strefa 1 i 21
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
EX-RDRZ45RT |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101193587 |
EAN (European Article Number) |
4030661455426 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
TÜV IEC Ex |
Ochrona przeciwwybuchowa
Ochrona przeciwwybuchowa: Przepisy |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-14 EN 60079-31 |
Strefy ochrony przeciwwybuchowej |
1 21 2 22 |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej |
2G 2D |
Oznakowanie ochrony przeciwwybuchowej |
D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Właściwości ogólne
Normy |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Konstrukcja |
Okrągły |
Materiał tabliczki identyfikacyjnej |
Stal nierdzewna (V4A) |
Materiał pierścienia przedniego |
Aluminium |
Ciężar brutto |
200 g |
Klasyfikacja
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC) |
100 000 operacji |
Dane mechaniczne
Skok główki |
4 mm |
Dane mechaniczne - Wymiary
Mounting diameter |
22,3 mm |
Grubość płyty przedniej, maksimum |
6 mm |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
IECEx Certyfikat
Certyfikat testu BG
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-R | EX-R with EX-EBG |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex tb IIIC Db | D II 2G Ex ib IIC T4 Gb D II 2D Ex tb IIIC T110°C Db |
Description of the component: | Command and illuminated signals with/without assembly housing |
Relevant legislation: | Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 |
Approved body for certification of the quality assurance system in acc. with Appendix IV, 2014/34/EU and for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Type examination certificate: | TÜV 08 ATEX 7685 U TÜV 08 ATEX 7630 X |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 21, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.04.2024, 16:36