EX-RMLHGN
EX-RMLHGN
Downloads
Oznaczenie typu produktu: EX-R(1) |
(1) |
(2) | |
SW | Czarne |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
- Sygnalizator podświetlany
- Ex-Strefa 1 i 21
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
EX-RMLHGN |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101197360 |
EAN (European Article Number) |
4030661599670 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-11 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-12-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000223 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000223 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
TÜV IEC Ex |
Ochrona przeciwwybuchowa
Ochrona przeciwwybuchowa: Przepisy |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-14 EN 60079-31 |
Strefy ochrony przeciwwybuchowej |
1 21 2 22 |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej |
2G 2D |
Oznakowanie ochrony przeciwwybuchowej |
D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Właściwości ogólne
Normy |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Konstrukcja |
Okrągły |
Materiał tabliczki identyfikacyjnej |
Stal nierdzewna (V4A) |
Materiał pierścienia przedniego |
Aluminium |
Ciężar brutto |
60 g |
Klasyfikacja
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC) |
100 000 operacji |
Dane mechaniczne
Skok główki |
4 mm |
Dane mechaniczne - Wymiary
Mounting diameter |
22,3 mm |
Grubość płyty przedniej, maksimum |
6 mm |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
IECEx Certyfikat
Certyfikat testu BG
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
ID: krml-g01
| 17,6 kB | .png | 64.558 x 74.436 mm - 183 x 211 px - 72 dpi
| 17,5 kB | .png | 15.494 x 17.865 mm - 183 x 211 px - 300 dpi
| 6,0 kB | .jpg | 64.558 x 74.436 mm - 183 x 211 px - 72 dpi
| 10,9 kB | .jpg | 64.558 x 74.436 mm - 183 x 211 px - 72 dpi
| 3,1 kB | .jpg | 35.278 x 35.278 mm - 100 x 100 px - 72 dpi
| 14,0 kB | .jpg | 64.558 x 74.436 mm - 183 x 211 px - 72 dpi
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-R | EX-R with EX-EBG |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex tb IIIC Db | D II 2G Ex ib IIC T4 Gb D II 2D Ex tb IIIC T110°C Db |
Description of the component: | Command and illuminated signals with/without assembly housing |
Relevant legislation: | Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 |
Approved body for certification of the quality assurance system in acc. with Appendix IV, 2014/34/EU and for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Type examination certificate: | TÜV 08 ATEX 7685 U TÜV 08 ATEX 7630 X |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 21, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 24.04.2024, 22:16