EX-RS655
- Obudowa metalowa
- wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Centralny zacisk przyłączeniowy
- Mechaniczny wskaźnik stanu
- Działanie dwustronne / długość linki do 2 x 100 m
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej
Oznakowanie ochrony przeciwwybuchowej
Ochrona przeciwwybuchowa: Przepisy
Strefy ochrony przeciwwybuchowej
EX-I-RS655-Z22
Numer katalogowy 153031620
EX-ciężkie wyłączniki pozycyjne i wyłączniki kontroli zbiegu taśmy